Gli inserti per tubi rettangolari vengonosono componenti di protezione multifunzionali. Nella fase finale di un progetto, quando è richiesta una protezione elevata dagli urti, lo spessore della testa dell'inserto per tubi la garantisce efficacemente. La funzione principale è impedire l’ingresso di contaminanti come sporco, polvere e umidità, oltre a proteggere da bordi taglienti. Si inseriscono facilmente a mano o con un martello per un montaggio rapido. Sono comunemente utilizzati nelle applicazioni di formatura di tubi metallici per arredamento industriale, veicoli specializzati, segnaletica stradale e impalcature.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Nero Codice Serie: SRILRPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | B | H | h | A | Spessore massimo parete | Minimum Wall Thickness | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4488 € - 0,4987 € | 980 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,2209 € - 1,3565 € | 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0345 € - 0,0538 € | 27000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,4653 € - 0,517 € | 2640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2952 € - 0,328 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1273 € - 0,1415 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,1053 € - 0,117 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,4773 € - 0,5304 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,7426 € - 0,8251 € | 1080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,7691 € - 0,8546 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0264 € - 0,0411 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2012 € - 0,3131 € | 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0403 € - 0,0627 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0676 € - 0,0751 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0573 € - 0,0637 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,6365 € - 0,7072 € | Richiedi il lead time qui |
3.15 in
80.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,3048 € - 0,3387 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,7691 € - 0,8546 € | 1300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,044 € - 0,0685 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,0438 € - 0,0681 € | 21250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |