Menu Ricerca

Inserto rettangolare per tubi 120.0 mm 40.0 mm Nero LDPE - PCR

Codice articolo Essentra :

20752200

Codice articolo precedente:

20752200

2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 999 0,32 €
1000 + 0,288 €
Confezione standard: 200

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

64,00 €

200 x 0,32 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 120.0 mm
B 40.0 mm
h 6.0 mm
H 21.5 mm
Minimum Wall Thickness 3.0 mm
Spessore massimo parete 5.0 mm
Colore Nero
Materiale LDPE - PCR
Contenuto Riciclato % 98%
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci