Menu Ricerca

Inserto rettangolare per tubi 140.0 mm 80.0 mm Nero LDPE - PCR

Codice articolo Essentra :

20752255

Codice articolo precedente:

20752255

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
70 - 349 0,69 €
350 + 0,621 €
Confezione standard: 70

Ordina a multipli di 70

Totale ordine:

48,30 €

70 x 0,69 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 140.0 mm
B 80.0 mm
h 5.0 mm
H 24.5 mm
Minimum Wall Thickness 2.0 mm
Spessore massimo parete 4.5 mm
Colore Nero
Materiale LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci