Menu Ricerca

Inserti quadrati per tubi - Multiuso

Disponibile

Gli inserti multiuso per tubi quadrati sono la scelta ideale quando l'estetica del prodotto finale non è fondamentale. Si inseriscono saldamente in tubi, pali o aste quadrati e aiutano a prevenire la contaminazione, offrendo sicurezza e una finitura pulita dei bordi taglienti dei tubi appena lavorati.

Una gamma pratica ed economica che ha pareti più sottili e un'ampia varietà di dimensioni, che soddisfa il requisito essenziale di proteggere l'inserto del tubo. Si tratta di una scelta pratica, soprattutto se l'aspetto estetico dell'applicazione non è un fattore cruciale.

Facili da installare manualmente o con un martello per una procedura di montaggio rapida ed efficiente. Possono essere utilizzati nella costruzione di macchine o in qualsiasi applicazione in cui sia richiesto un tubo strutturale. Si consiglia di optare per una versione colorata al fine di migliorare l'aspetto estetico del progetto finito, in quanto favorisce un effetto estetico più omogeneo, grazie alla migliore integrazione con la finitura verniciata.

  • Si adatta perfettamente a tubi, pali o aste quadrati.
  • Facili da installare manualmente o con un martello.
  • Utilizzati nella costruzione di macchine o dove è richiesto un tubo strutturale.
Materiale: LDPE, LDPE - PIR Colore: Grigio, Bianco, Nero Codice Serie: SRILQ

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
102 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h Colore AxA h1 Spessore massimo parete Minimum Wall Thickness Acquista
Richiedi il lead time qui
14.5 mm
Bianco
35.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Richiedi il lead time qui
11.5 mm
Bianco
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Richiedi il lead time qui
11.5 mm
Grigio
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Richiedi il lead time qui
14.5 mm
Grigio
35.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Richiedi il lead time qui
24.0 mm
Bianco
100.0 mm
7.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
Richiedi il lead time qui
12.0 mm
Grigio
10.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0.8 mm
Richiedi il lead time qui
14.5 mm
Bianco
35.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
Richiedi il lead time qui
14.5 mm
Bianco
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Richiedi il lead time qui
11.5 mm
Bianco
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
Richiedi il lead time qui
11.5 mm
Bianco
32.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.0 mm
Richiedi il lead time qui
24.0 mm
Grigio
100.0 mm
7.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
Richiedi il lead time qui
25.0 mm
Grigio
120.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
2.5 mm
Richiedi il lead time qui
12.0 mm
Bianco
10.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
0.8 mm
Richiedi il lead time qui
24.0 mm
Grigio
100.0 mm
7.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
Richiedi il lead time qui
24.0 mm
Bianco
100.0 mm
7.0 mm
4.0 mm
1.0 mm
Richiedi il lead time qui
12.0 mm
Grigio
12.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
Richiedi il lead time qui
27.0 mm
Bianco
150.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
Richiedi il lead time qui
25.0 mm
Bianco
125.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
Richiedi il lead time qui
34.0 mm
Grigio
140.0 mm
3.0 mm
7.0 mm
4.0 mm
Richiedi il lead time qui
11.5 mm
Bianco
15.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
  • di 6
Quadrato Inserto per tubi 35.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Bianco LDPE - PIR

20772710


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Bianco LDPE - PIR

20772338


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grigio LDPE - PIR

20772536


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 35.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grigio LDPE - PIR

20772703


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 100.0 mm 1.0 mm 4.0 mm Bianco LDPE - PIR

20771775


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    4.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 10.0 mm 0.8 mm 2.5 mm Grigio LDPE - PIR

20771874


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    10.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm
Quadrato Inserto per tubi 35.0 mm 2.5 mm 5.0 mm Bianco LDPE - PIR

20772628


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Bianco LDPE - PIR

20772994


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Bianco LDPE - PIR

20772550


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 32.0 mm 1.0 mm 3.5 mm Bianco LDPE - PIR

20772598


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    3.5 mm
Quadrato Inserto per tubi 100.0 mm 1.0 mm 4.0 mm Grigio LDPE - PIR

20771843


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    4.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 120.0 mm 2.5 mm 6.0 mm Grigio LDPE

20771973


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    120.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
  • Spessore massimo parete
    6.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 10.0 mm 0.8 mm 2.5 mm Bianco LDPE - PIR

20771881


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    10.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
  • Spessore massimo parete
    2.5 mm
Quadrato Inserto per tubi 100.0 mm 1.0 mm 4.0 mm Grigio LDPE - PIR

20771768


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    4.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 100.0 mm 1.0 mm 4.0 mm Bianco LDPE - PIR

20771850


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    4.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 12.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Grigio LDPE - PIR

20772017


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 150.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Bianco LDPE

20772086


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    150.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Spessore massimo parete
    5.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 125.0 mm 3.0 mm 6.0 mm Bianco LDPE

20772000


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    125.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
  • Spessore massimo parete
    6.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 140.0 mm 4.0 mm 7.0 mm Grigio LDPE

20772062


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    140.0 mm
  • h
    34.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    4.0 mm
  • Spessore massimo parete
    7.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Bianco LDPE - PIR

20772178


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete
    2.0 mm