Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20771874
20771874
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
| AxA | 10.0 mm |
|---|---|
| AxA | 0.394 in |
| h | 0.472 in |
| h | 12.0 mm |
| h1 | 4.0 mm |
| h1 | 0.157 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.031 in |
| Minimum Wall Thickness | 0.8 mm |
| Spessore massimo parete | 0.098 in |
| Spessore massimo parete | 2.5 mm |
| Materiale | LDPE - PIR |
| Colore | Grigio |
| Codice doganale | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare