Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20772536
20772536
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|
| AxA | 30.0 mm |
|---|---|
| AxA | 1.181 in |
| h | 11.5 mm |
| h | 0.453 in |
| h1 | 5.0 mm |
| h1 | 0.197 in |
| Minimum Wall Thickness | 1.0 mm |
| Minimum Wall Thickness | 0.039 in |
| Spessore massimo parete | 3.0 mm |
| Spessore massimo parete | 0.118 in |
| Materiale | LDPE |
| Colore | Grigio |
| Codice doganale | 3923509000 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare