Proteggono contro bordi taglienti e offrono una finitura esteticamente gradevole. Presentano un design a pressione che consente la regolazione dei piedini e le rotelle, risparmiando tempo grazie all'eliminazione della necessità di forare.Utilizzati per proteggere dal bordo affilato del tubo e per una finitura estetica.Progettati per aggiungere altezza a piedini regolabili, ruote, piedini scorrevoliL'inserto tubolare a pressione è dotato di una filettatura per consentire la regolazione di un piede o di una ruota. Materiale: Acciaio, Lega di alluminio pressofuso, PA, Nylon, PA6, HDPE, HIPS, HDPE con inserto in metallo Colore: Cromato, Naturale, Nero, Grigio Codice Serie: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Gauge | Dimensioni filettatura | Materiale inserto | Colore | AxA | Materiale corpo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3203 € - 0,6728 € | 20900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.0 mm
|
M8
|
Metallo
|
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
||
| 0,6641 € - 1,3947 € | 11550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.0 mm
|
M10
|
Metallo
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
HDPE
|
||
| 1,1103 € - 4,6738 € | 1100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
M10
|
HDPE
|
Nero
|
1.575 in
40.0 mm
|
HDPE
|
||
| 1,3624 € - 5,7361 € | Richiedi il lead time qui |
|
M12
|
HDPE
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
HDPE
|
||
| 0,20 € - 0,20 € | Richiedi il lead time qui |
|
M8
|
HDPE
|
Nero
|
0.591 in
15.0 mm
|
HDPE
|
||
| 0,3674 € - 1,5154 € | Richiedi il lead time qui |
|
M8
|
HDPE
|
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
||
| 0,2452 € - 0,2452 € | Richiedi il lead time qui |
|
M10
|
HDPE
|
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
HDPE
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare