Menu Ricerca

Inserto filettato Quadrato 50.0 mm HDPE

Threaded Tube Insert has an M12 insert to accommodate adjustable tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black HDPE material.
Codice articolo Essentra :

10404393

Codice articolo precedente:

566010537904

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 5,7361 €
250 - 999 1,6004 €
1000 + 1,3624 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

143,40 €

25 x 5,7361 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
AxA 50.0 mm
Dimensioni filettatura M12
Materiale corpo HDPE
Materiale inserto HDPE
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci