Menu Ricerca

Inserto filettato Quadrato 30.0 mm HDPE

Threaded Tube Insert has an M8 insert to accommodate adjustable tube supports. It reduces the need for drilling, which can save time and effort. Designed to add height adjustable feet, casters, glides or any external components. Made of black HDPE material.
Codice articolo Essentra :

10404355

Codice articolo precedente:

566010137904

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 1,5154 €
250 - 999 0,4263 €
1000 + 0,3674 €
Confezione standard: 25

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

37,89 €

25 x 1,5154 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
AxA 30.0 mm
Dimensioni filettatura M8
Materiale corpo HDPE
Materiale inserto HDPE
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci