Gli inserti e i piedini scorrevoli rotondi conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste rotondi. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.
È disponibile una selezione di tipi e stili diversi:
Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione. Si consiglia di optare per una versione colorata al fine di migliorare l'aspetto estetico del progetto finito, in quanto favorisce un effetto estetico più omogeneo, grazie alla migliore integrazione con la finitura verniciata.
Materiale: LDPE, ABS, LDPE - PIR, PE Colore: Nero, Bianco, Grigio, Arancione, Giallo, Rosso, Marrone, Blu, Verde, Grigio medio Codice Serie: SR1530, SRANT, SR1560, SRILTB, SRILTT, SR1565
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | H | h | Materiale | Spessore massimo parete | Minimum Wall Thickness | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0382 € - 0,1468 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
1
|
||
| 0,0381 € - 0,0801 € | 45500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
3
|
||
| 0,1529 € - 0,2817 € | 1235 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,0888 € - 0,3743 € | Richiedi il lead time qui |
1.594 in
40.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
| 0,0261 € - 0,0407 € | 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
2
|
||
| 0,0485 € - 0,0754 € | 8775 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
2
|
||
| 0,0576 € - 0,0897 € | 82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
| 0,1189 € - 0,185 € | 1883 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
LDPE
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 0,0504 € - 0,0785 € | Richiedi il lead time qui |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
2
|
||
| 0,0576 € - 0,0896 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
ABS
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,0661 € - 0,1029 € | 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
ABS
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,0635 € - 0,0988 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
5
|
||
| 0,0211 € - 0,0329 € | 36021 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.709 in
18.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
2
|
||
| 0,2906 € - 0,452 € | Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
5
|
||
| 0,1504 € - 0,234 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
ABS
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,1539 € - 0,2394 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
5
|
||
| 0,1368 € - 0,2129 € | Richiedi il lead time qui |
1.181 in
30.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
ABS
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
5
|
||
| 0,1883 € - 0,293 € | Richiedi il lead time qui |
1.378 in
35.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
5
|
||
| 0,1951 € - 0,3035 € | Richiedi il lead time qui |
1.378 in
35.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
ABS
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
5
|
||
| 0,1832 € - 0,285 € | Richiedi il lead time qui |
1.378 in
35.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
ABS
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
5
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare