Gli inserti per tubi tondi sono progettati per migliorare la finitura estetica in applicazioni come arredamento industriale, vetrine espositive e veicoli speciali. La loro funzione principale è proteggere da contaminanti come sporco, polvere, umidità e corrosione.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Nero Codice Serie: SRILTBPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | H | h | Spessore massimo parete | Minimum Wall Thickness | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0517 € - 0,0805 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
| 0,0216 € - 0,0337 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
| 0,0268 € - 0,0417 € | 9958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0414 € - 0,0644 € | 2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
| 0,0497 € - 0,0773 € | Richiedi il lead time qui |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,0591 € - 0,0657 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
| 0,0204 € - 0,0318 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
| 0,022 € - 0,0342 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
| 0,0224 € - 0,0348 € | 6000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,1125 € - 0,125 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
| 0,0199 € - 0,031 € | 11250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
| 0,0199 € - 0,031 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
| 0,0302 € - 0,047 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
||
| 0,0356 € - 0,0553 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
||
| 0,1219 € - 0,1355 € | Richiedi il lead time qui |