Menu Ricerca

Inserto rotondo per tubi 32.0 mm Nero LDPE - PCR

Codice articolo Essentra :

20753924

Codice articolo precedente:

20753924

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
225 - 2249 0,0754 €
2250 - 11249 0,0539 €
11250 + 0,0485 €
Confezione standard: 2250

Ordina a multipli di 225

Totale ordine:

16,97 €

225 x 0,0754 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 32.0 mm
h 3.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Spessore massimo parete 2.5 mm
Colore Nero
Materiale LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci