Menu Ricerca

Inserto rotondo per tubi 16.0 mm Nero LDPE - PCR

Codice articolo Essentra :

20753849

Codice articolo precedente:

20753849

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 9999 0,031 €
10000 - 49999 0,0222 €
50000 + 0,0199 €
Confezione standard: 10000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

31,00 €

1000 x 0,031 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 16.0 mm
h 3.0 mm
H 11.5 mm
Minimum Wall Thickness 0.8 mm
Spessore massimo parete 2.0 mm
Colore Nero
Materiale LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 98%
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci