Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.
Materiale: ABS, PE Colore: Nero, Cromato scuro, Argento cromato, Argento Codice Serie: SR5723, SR1562
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | t | h | Colore | Materiale | D | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6425 € - 1,6888 € | 320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,0142 € - 2,3649 € | 1560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1,0142 € - 1,1261 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,6425 € - 0,8042 € | 1033 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8042 € - 1,6888 € | 1280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6439 € - 0,8042 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Nero
|
ABS
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,6439 € - 1,6888 € | 260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Nero
|
ABS
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,8042 € - 1,6888 € | 1158 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,963 € - 2,0225 € | 596 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,3665 € - 2,8698 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,963 € - 2,0225 € | 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,9894 € - 1,0986 € | 197 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1,0142 € - 1,1261 € | 599 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,8042 € - 1,6888 € | 1340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,8042 € - 1,6888 € | 1040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,6135 € - 0,9749 € | 9420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Nero
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,2588 € - 1,7439 € | 1060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nero
|
PE
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,2404 € - 0,4555 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
PE
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,5789 € - 1,5205 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Argento
|
ABS
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2846 € - 0,4526 € | 54569 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nero
|
PE
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare