Menu Ricerca

Inserti per tubi rotondi - finitura cromata

Disponibile

Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.

The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.

  • Gambo scanalato.
  • Inserimento e tenuta facili.
  • Garantiscono una finitura pulita
Materiale: ABS, PE Colore: Nero, Cromato scuro, Argento cromato, Argento Codice Serie: SR5723, SR1562

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
109 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità t h Colore Materiale D Acquista
0,6701 € - 0,8373 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
5.0 mm
Nero
ABS
20.0 mm
0,7558 € - 0,8884 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
8.0 mm
Nero
ABS
25.0 mm
0,8553 € - 1,0059 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
10.0 mm
Nero
ABS
30.0 mm
1,3665 € - 2,8698 € 350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
10.0 mm
Argento
ABS
40.0 mm
2,1693 € - 5,049 € 790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
11.0 mm
Nero
ABS
60.0 mm
1,2062 € - 2,5332 € 1420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
10.0 mm
Argento
ABS
35.0 mm
2,1693 € - 2,4042 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
11.0 mm
Argento
ABS
60.0 mm
0,6439 € - 0,8042 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
5.0 mm
Nero
ABS
13.0 mm
0,6538 € - 0,8169 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
5.0 mm
Nero
ABS
20.0 mm
0,724 € - 1,5205 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
5.0 mm
Argento
ABS
14.0 mm
0,8042 € - 1,6888 € 1163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
5.0 mm
Argento
ABS
20.0 mm
0,7848 € - 1,6481 € 1109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
8.0 mm
Argento
ABS
16.0 mm
1,1269 € - 1,2537 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
10.0 mm
Nero
ABS
35.0 mm
1,1551 € - 3,0468 € 1550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
10.0 mm
Argento
ABS
38.0 mm
2,3186 € - 2,5748 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
11.0 mm
Nero
ABS
60.0 mm
1,1633 € - 1,4559 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
10.0 mm
Nero
ABS
40.0 mm
1,2007 € - 1,3361 € Richiedi il lead time qui
2.0 mm
10.0 mm
Nero
ABS
35.0 mm
1,1551 € - 1,285 € Richiedi il lead time qui
1.5 mm
10.0 mm
Nero
ABS
35.0 mm
1,6581 € - 4,0914 € 309 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
11.0 mm
Argento
ABS
50.0 mm
1,9483 € - 4,0914 € 140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
11.0 mm
Argento
ABS
50.0 mm
  • di 6
Rotondo Inserto per tubi 20.0 mm 1.5 mm Nero ABS

10289006

Fascia di prezzo
0,8373 € - 0,6701 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
Rotondo Inserto per tubi 25.0 mm 1.0 mm Nero ABS

10289037

Fascia di prezzo
0,8884 € - 0,7558 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
Rotondo Inserto per tubi 30.0 mm 1.2 mm Nero ABS

10289075

Fascia di prezzo
1,0059 € - 0,8553 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
Rotondo Inserto per tubi 40.0 mm 1.0 mm Argento ABS

10288894

Fascia di prezzo
2,8698 € - 1,3665 €

Livelli di giacenza
350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 60.0 mm 1.5 mm Nero ABS

10288931

Fascia di prezzo
5,049 € - 2,1693 €

Livelli di giacenza
790 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    60.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
Rotondo Inserto per tubi 35.0 mm 2.0 mm Argento ABS

10288887

Fascia di prezzo
2,5332 € - 1,2062 €

Livelli di giacenza
1420 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    35.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 60.0 mm 1.0 mm Argento ABS

10288924

Fascia di prezzo
2,4042 € - 2,1693 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    60.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 13.0 mm 1.0 mm Nero ABS

10288979

Fascia di prezzo
0,8042 € - 0,6439 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    13.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
Rotondo Inserto per tubi 20.0 mm 1.2 mm Nero ABS

10642412

Fascia di prezzo
0,8169 € - 0,6538 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
Rotondo Inserto per tubi 14.0 mm 1.0 mm Argento ABS

10288696

Fascia di prezzo
1,5205 € - 0,724 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    14.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 20.0 mm 1.0 mm Argento ABS

10288726

Fascia di prezzo
1,6888 € - 0,8042 €

Livelli di giacenza
1163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 16.0 mm 1.0 mm Argento ABS

10289549

Fascia di prezzo
1,6481 € - 0,7848 €

Livelli di giacenza
1109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 35.0 mm 1.2 mm Nero ABS

10628935

Fascia di prezzo
1,2537 € - 1,1269 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    35.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
Rotondo Inserto per tubi 38.0 mm 1.5 mm Argento ABS

10289600

Fascia di prezzo
3,0468 € - 1,1551 €

Livelli di giacenza
1550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    38.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 60.0 mm 1.0 mm Nero ABS

10645390

Fascia di prezzo
2,5748 € - 2,3186 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    60.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
Rotondo Inserto per tubi 40.0 mm 1.5 mm Nero ABS

10435458

Fascia di prezzo
1,4559 € - 1,1633 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    40.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
Rotondo Inserto per tubi 35.0 mm 2.0 mm Nero ABS

10289143

Fascia di prezzo
1,3361 € - 1,2007 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    35.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    2.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
Rotondo Inserto per tubi 35.0 mm 1.5 mm Nero ABS

10289136

Fascia di prezzo
1,285 € - 1,1551 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    35.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Nero
Rotondo Inserto per tubi 50.0 mm 1.5 mm Argento ABS

10289648

Fascia di prezzo
4,0914 € - 1,6581 €

Livelli di giacenza
309 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    50.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • t
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Argento
Rotondo Inserto per tubi 50.0 mm 1.0 mm Argento ABS

10289624

Fascia di prezzo
4,0914 € - 1,9483 €

Livelli di giacenza
140 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    50.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • t
    1.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
  • Colore
    Argento