Menu Ricerca

Inserti per tubi rettangolari

Disponibile

Gli inserti e i piedini scorrevoli rettangolari sono ideali per le dimensioni e i calibri più diffusi di tubi rettangolari. Inseriti in un'estremità del tubo, offrono un aspetto pulito e ordinato all'applicazione finita.

Sono caratterizzati da un design scanalato per facilitare l'inserimento e garantire un accoppiamento sicuro. Questi inserti offrono una protezione superficiale e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti nella sezione interna del tubo.

Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione. La nostra vasta gamma è disponibile in numerosi colori e dimensioni.

  • Ideali per le dimensioni e i calibri più diffusi di tubi rettangolari.
  • Offrono un aspetto pulito e ordinato.
  • Offrono protezione delle superfici, e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti.
Materiale: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Colore: Nero, Bianco, Grigio, Argento, Marrone, Blu, Verde, Rosso, Giallo Codice Serie: SRANR, SR1550

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
350 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità B T2 Colore A Materiale T1 Tipo Acquista
0,283 € - 0,4588 € 2096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
1.0 mm
Grigio
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,1515 € - 0,2803 € 4229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.0 mm
1.5 mm
Nero
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,1019 € - 0,2146 € 39800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
1.0 mm
Nero
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,1998 € - 0,3648 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
1.5 mm
Nero
40.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,2307 € - 0,4225 € 5329 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
1.0 mm
Bianco
30.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,3541 € - 0,5755 € 1765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
1.5 mm
Nero
45.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,1515 € - 0,3211 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
1.0 mm
Nero
50.8 mm
PE
3.0 mm
1
0,2991 € - 0,6282 € 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
2.0 mm
Nero
60.0 mm
PE
4.0 mm
1
0,0617 € - 0,1301 € 8800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
0.8 mm
Nero
25.4 mm
PE
2.0 mm
1
0,1422 € - 0,2602 € 730 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
1.5 mm
Grigio
25.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,0931 € - 0,196 € Richiedi il lead time qui
19.1 mm
1.0 mm
Nero
38.1 mm
PE
3.0 mm
1
0,1515 € - 0,3211 € 27200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
1.0 mm
Nero
50.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,1435 € - 0,3014 € 4236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
1.0 mm
Nero
40.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,1891 € - 0,3447 € 7367 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
1.0 mm
Nero
35.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,2428 € - 0,6451 € 8184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
1.0 mm
Nero
50.8 mm
LDPE - PIR
2.0 mm
2
0,1891 € - 0,3447 € 5534 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
1.0 mm
Grigio
35.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,1891 € - 0,3447 € 522 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
1.0 mm
Bianco
35.0 mm
PE
3.0 mm
1
0,4105 € - 0,9082 € 890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
1.5 mm
Bianco
45.0 mm
PE
2.0 mm
1
0,2361 € - 0,4306 € 1207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
1.5 mm
Nero
35.0 mm
PE
2.5 mm
1
0,5178 € - 1,7842 € Richiedi il lead time qui
34.0 mm
1.5 mm
Nero
55.0 mm
PE
4.0 mm
1
  • di 18
Inserto rettangolare per tubi 40.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grigio PE

10181683

Fascia di prezzo
0,4588 € - 0,283 €

Livelli di giacenza
2096 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    40.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 30.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Nero PE

10181492

Fascia di prezzo
0,2803 € - 0,1515 €

Livelli di giacenza
4229 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    30.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rettangolare Inserto per tubi 40.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Nero PE

10078112

Fascia di prezzo
0,2146 € - 0,1019 €

Livelli di giacenza
39800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Nero PE

10181720

Fascia di prezzo
0,3648 € - 0,1998 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Bianco PE

10181539

Fascia di prezzo
0,4225 € - 0,2307 €

Livelli di giacenza
5329 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 45.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Nero PE

10181768

Fascia di prezzo
0,5755 € - 0,3541 €

Livelli di giacenza
1765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rettangolare Inserto per tubi 50.8 mm 25.4 mm 3.0 mm 1.0 mm Nero PE

10078150

Fascia di prezzo
0,3211 € - 0,1515 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rettangolare Inserto per tubi 60.0 mm 40.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Nero PE

10078198

Fascia di prezzo
0,6282 € - 0,2991 €

Livelli di giacenza
1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rettangolare Inserto per tubi 25.4 mm 12.7 mm 2.0 mm 0.8 mm Nero PE

10078051

Fascia di prezzo
0,1301 € - 0,0617 €

Livelli di giacenza
8800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    25.4 mm
  • B
    12.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Inserto rettangolare per tubi 25.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Grigio PE

10181454

Fascia di prezzo
0,2602 € - 0,1422 €

Livelli di giacenza
730 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    25.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Rettangolare Inserto per tubi 38.1 mm 19.1 mm 3.0 mm 1.0 mm Nero PE

10078099

Fascia di prezzo
0,196 € - 0,0931 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    38.1 mm
  • B
    19.1 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rettangolare Inserto per tubi 50.0 mm 25.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Nero PE

10078143

Fascia di prezzo
0,3211 € - 0,1515 €

Livelli di giacenza
27200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rettangolare Inserto per tubi 40.0 mm 30.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Nero PE

10078129

Fascia di prezzo
0,3014 € - 0,1435 €

Livelli di giacenza
4236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    40.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 35.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero PE

10181607

Fascia di prezzo
0,3447 € - 0,1891 €

Livelli di giacenza
7367 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    35.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rettangolare Inserto per tubi 50.8 mm 25.4 mm 2.0 mm 1.0 mm Nero LDPE - PIR

10074466

Fascia di prezzo
0,6451 € - 0,2428 €

Livelli di giacenza
8184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    50.8 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    15.5 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 35.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grigio PE

10181591

Fascia di prezzo
0,3447 € - 0,1891 €

Livelli di giacenza
5534 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    35.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 35.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Bianco PE

10181584

Fascia di prezzo
0,3447 € - 0,1891 €

Livelli di giacenza
522 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    35.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 45.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Bianco PE

10181775

Fascia di prezzo
0,9082 € - 0,4105 €

Livelli di giacenza
890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    45.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 35.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.5 mm Nero PE

10181638

Fascia di prezzo
0,4306 € - 0,2361 €

Livelli di giacenza
1207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 55.0 mm 34.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Nero PE

10181997

Fascia di prezzo
1,7842 € - 0,5178 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    55.0 mm
  • B
    34.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm