Menu Ricerca

Inserti per tubi rettangolari

Disponibile

Gli inserti e i piedini scorrevoli rettangolari sono ideali per le dimensioni e i calibri più diffusi di tubi rettangolari. Inseriti in un'estremità del tubo, offrono un aspetto pulito e ordinato all'applicazione finita.

Sono caratterizzati da un design scanalato per facilitare l'inserimento e garantire un accoppiamento sicuro. Questi inserti offrono una protezione superficiale e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti nella sezione interna del tubo.

Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione. La nostra vasta gamma è disponibile in numerosi colori e dimensioni.

  • Ideali per le dimensioni e i calibri più diffusi di tubi rettangolari.
  • Offrono un aspetto pulito e ordinato.
  • Offrono protezione delle superfici, e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti.
Materiale: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Colore: Nero, Bianco, Grigio, Argento, Marrone, Blu, Verde, Rosso, Giallo Codice Serie: SRANR, SR1550

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
358 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità B T2 Colore A Materiale T1 Tipo Acquista
0,4212 € - 0,927 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
1.0 mm
Nero
50.0 mm
PE
3.0 mm
Load Bearing
0,4212 € - 0,927 € 145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
1.0 mm
Bianco
50.0 mm
PE
3.0 mm
Load Bearing
0,1891 € - 0,3447 € 5534 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
1.0 mm
Grigio
35.0 mm
PE
3.0 mm
Load Bearing
1,3817 € - 4,1855 € 259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
1.0 mm
Nero
70.0 mm
PE
2.0 mm
Load Bearing
1,1644 € - 2,5623 € 5200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
1.0 mm
Grigio
80.0 mm
PE
2.0 mm
Load Bearing
1,1711 € - 4,5477 € 284 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
1.0 mm
Grigio
80.0 mm
PE
3.0 mm
Load Bearing
1,5159 € - 4,6014 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
2.0 mm
Bianco
90.0 mm
PE
4.5 mm
Load Bearing
0,5352 € - 1,8244 € 575 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
1.5 mm
Grigio
60.0 mm
PE
2.0 mm
Load Bearing
0,6587 € - 1,9318 € 586 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
1.0 mm
Bianco
60.0 mm
PE
2.5 mm
Load Bearing
1,3952 € - 4,2258 € 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
1.5 mm
Grigio
80.0 mm
PE
3.5 mm
Load Bearing
0,7781 € - 2,2806 € 443 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
1.5 mm
Grigio
100.0 mm
PE
3.5 mm
Load Bearing
0,4058 € - 0,4058 € 415 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
1.5 mm
Bianco
100.0 mm
PE
4.0 mm
Load Bearing
1,1711 € - 4,5477 € 4290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
1.0 mm
Nero
80.0 mm
PE
3.0 mm
Load Bearing
1,0262 € - 2,6025 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
1.5 mm
Bianco
60.0 mm
PE
3.5 mm
Load Bearing
0,5347 € - 0,5347 € 110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
1.0 mm
Bianco
70.0 mm
PE
2.0 mm
Load Bearing
0,4212 € - 0,927 € 547 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
1.0 mm
Grigio
50.0 mm
PE
3.0 mm
Load Bearing
1,3952 € - 4,2258 € 139 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
1.5 mm
Bianco
80.0 mm
PE
3.5 mm
Load Bearing
0,7781 € - 2,2806 € 309 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
1.5 mm
Bianco
100.0 mm
PE
3.5 mm
Load Bearing
0,9752 € - 2,4684 € 329 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
1.5 mm
Nero
100.0 mm
PE
4.0 mm
Load Bearing
1,5159 € - 4,5746 € 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
2.5 mm
Grigio
100.0 mm
PE
4.5 mm
Load Bearing
  • di 18
Inserto rettangolare per tubi 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero PE

10181881

Fascia di prezzo
0,927 € - 0,4212 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Bianco PE

10181867

Fascia di prezzo
0,927 € - 0,4212 €

Livelli di giacenza
145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 35.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grigio PE

10181591

Fascia di prezzo
0,3447 € - 0,1891 €

Livelli di giacenza
5534 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    35.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 70.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Nero PE

10182185

Fascia di prezzo
4,1855 € - 1,3817 €

Livelli di giacenza
259 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    70.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 80.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Grigio PE

10182222

Fascia di prezzo
2,5623 € - 1,1644 €

Livelli di giacenza
5200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 80.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grigio PE

10182260

Fascia di prezzo
4,5477 € - 1,1711 €

Livelli di giacenza
284 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 90.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Bianco PE

10182314

Fascia di prezzo
4,6014 € - 1,5159 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    90.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 60.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 2.0 mm Grigio PE

10182017

Fascia di prezzo
1,8244 € - 0,5352 €

Livelli di giacenza
575 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 60.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Bianco PE

10182062

Fascia di prezzo
1,9318 € - 0,6587 €

Livelli di giacenza
586 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 80.0 mm 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Grigio PE

10182307

Fascia di prezzo
4,2258 € - 1,3952 €

Livelli di giacenza
2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 100.0 mm 30.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Grigio PE

10182345

Fascia di prezzo
2,2806 € - 0,7781 €

Livelli di giacenza
443 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    100.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 100.0 mm 40.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Bianco PE

10182352

Fascia di prezzo
0,4058 € - 0,4058 €

Livelli di giacenza
415 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 80.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero PE

10182277

Fascia di prezzo
4,5477 € - 1,1711 €

Livelli di giacenza
4290 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 60.0 mm 50.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Bianco PE

10182109

Fascia di prezzo
2,6025 € - 1,0262 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 70.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Bianco PE

10182161

Fascia di prezzo
0,5347 € - 0,5347 €

Livelli di giacenza
110 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    70.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grigio PE

10181874

Fascia di prezzo
0,927 € - 0,4212 €

Livelli di giacenza
547 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 80.0 mm 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Bianco PE

10182291

Fascia di prezzo
4,2258 € - 1,3952 €

Livelli di giacenza
139 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 100.0 mm 30.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Bianco PE

10182338

Fascia di prezzo
2,2806 € - 0,7781 €

Livelli di giacenza
309 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    100.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 100.0 mm 40.0 mm 1.5 mm 4.0 mm Nero PE

10182376

Fascia di prezzo
2,4684 € - 0,9752 €

Livelli di giacenza
329 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 100.0 mm 60.0 mm 2.5 mm 4.5 mm Grigio PE

10182413

Fascia di prezzo
4,5746 € - 1,5159 €

Livelli di giacenza
88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    100.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.5 mm
  • T2
    2.5 mm