Menu Ricerca

Rettangolare Inserto per tubi 50.8 mm 25.4 mm 2.0 mm 1.0 mm Nero LDPE - PIR

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Codice articolo Essentra :

10074466

Codice articolo precedente:

110721

8184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,6612 €
1000 + 0,2488 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

66,12 €

100 x 0,6612 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 50.8 mm
B 25.4 mm
h1 15.5 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Tipo 2
Materiale (nome esteso) Polietilene
Colore Nero
Finitura Ruvido
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci