Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli inserti e i piedini scorrevoli rettangolari sono ideali per le dimensioni e i calibri più diffusi di tubi rettangolari. Inseriti in un'estremità del tubo, offrono un aspetto pulito e ordinato all'applicazione finita.
Sono caratterizzati da un design scanalato per facilitare l'inserimento e garantire un accoppiamento sicuro. Questi inserti offrono una protezione superficiale e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti nella sezione interna del tubo.
Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione. La nostra vasta gamma è disponibile in numerosi colori e dimensioni.
Materiale: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Colore: Nero, Bianco, Grigio, Argento, Marrone, Blu, Verde, Rosso, Giallo Codice Serie: SRANR, SR1550
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | B | T2 | Colore | A | Materiale | T1 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1712 € - 0,3595 € | 8033 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,3435 € - 0,8559 € | 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,4922 € - 0,7132 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
2.5 in
63.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,4207 € - 0,4793 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Blu
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1138 € - 0,239 € | 195650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Bianco
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,2535 € - 0,5323 € | 2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,3358 € - 0,8345 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,0834 € - 0,2038 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grigio
|
1.374 in
34.9 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,4785 € - 1,2907 € | Richiedi il lead time qui |
2 in
50.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Grigio
|
3 in
76.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,1732 € - 0,3162 € | 9847 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Bianco
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,2131 € - 0,3877 € | 10783 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grigio
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,3162 € - 1,2515 € | 4725 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
1.772 in
45.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1359 € - 0,2475 € | 2629 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Bianco
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 1,4988 € - 2,2292 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Nero
|
3.937 in
100.0 mm
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,704 € - 0,8663 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Nero
|
2.953 in
75.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,2048 € - 0,4764 € | 16800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Bianco
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0834 € - 0,2038 € | Richiedi il lead time qui |
0.626 in
15.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grigio
|
1.374 in
34.9 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2213 € - 0,5371 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.252 in
31.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grigio
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2212 € - 0,7971 € | 360 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1051 € - 0,2076 € | 2171 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Bianco
|
0.787 in
20.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare