Menu Ricerca

Inserto rettangolare per tubi 30.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 1.5 mm Nero PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Codice articolo Essentra :

10093177

Codice articolo precedente:

199254

8033 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,3595 €
5000 + 0,1712 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

179,75 €

500 x 0,3595 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 30.0 mm
B 10.0 mm
h1 5.0 mm
T1 1.5 mm
T2 1.0 mm
Tipo 1
Materiale (nome esteso) Polietilene
Colore Nero
Finitura Lucido
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci