Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli inserti e i piedini scorrevoli rettangolari sono ideali per le dimensioni e i calibri più diffusi di tubi rettangolari. Inseriti in un'estremità del tubo, offrono un aspetto pulito e ordinato all'applicazione finita.
Sono caratterizzati da un design scanalato per facilitare l'inserimento e garantire un accoppiamento sicuro. Questi inserti offrono una protezione superficiale e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti nella sezione interna del tubo.
Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione. La nostra vasta gamma è disponibile in numerosi colori e dimensioni.
Materiale: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Colore: Nero, Bianco, Grigio, Argento, Marrone, Blu, Verde, Rosso, Giallo Codice Serie: SRANR, SR1550
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | B | T2 | Colore | A | Materiale | T1 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7645 € - 1,669 € | 5725 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 1,1261 € - 2,6075 € | 3540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
4.724 in
120.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Nero
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,4025 € - 3,0801 € | 145 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,3455 € - 0,5608 € | 818 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Bianco
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,8225 € - 0,9933 € | 9740 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Nero
|
3.15 in
80.0 mm
|
LDPE
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
||
| 0,9515 € - 1,9982 € | 470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.543 in
90.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Nero
|
3.543 in
90.0 mm
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,6366 € - 1,3369 € | Richiedi il lead time qui |
2.756 in
70.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 11,0831 € - 27,6059 € | 1703 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.937 in
100.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Nero
|
5.906 in
150.0 mm
|
LDPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 1,342 € - 2,8183 € | 12839 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Nero
|
3.937 in
100.0 mm
|
LDPE
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
||
| 0,1648 € - 0,1648 € | 2098 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Bianco
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,0578 € - 0,1215 € | 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 1,6571 € - 5,0137 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Nero
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,8866 € - 2,5918 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 1,0519 € - 2,6676 € | 16806 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Nero
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 1,4729 € - 4,4614 € | Richiedi il lead time qui |
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Nero
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 1,1613 € - 2,9601 € | 996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,3455 € - 0,5608 € | 900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grigio
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,8597 € - 2,5068 € | 341 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grigio
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 10,5799 € - 12,0104 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Nero
|
5.906 in
150.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,5538 € - 4,7164 € | 177 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Grigio
|
3.543 in
90.0 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
1