Menu Ricerca

Inserto per tubi 30.0 mm 30.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Nero LDPE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Codice articolo Essentra :

10287248

Codice articolo precedente:

498701

3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,1215 €
1000 + 0,0578 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

12,15 €

100 x 0,1215 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 30.0 mm
B 10.0 mm
h1 3.0 mm
T1 2.0 mm
T2 0.8 mm
Materiale (nome esteso) Polietilene
Colore Nero
Finitura Ruvido
Codice doganale 3926909790

Il prodotto 498701 sostituisce:

Piedino scorrevole rettangolare 30.0 mm 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Nero LDPE
Codice articolo Essentra : 10448274
Codice articolo precedente: 466541

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci