Menu Ricerca

Inserto rettangolare per tubi 150.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Nero PE

Rectangular Insert with a ribbed design. Ideal for the most popular sizes and gauges of rectangular tubes. Provides a neat finish and protects the inner part of the tube from the ingress of dirt and other contaminants.
Codice articolo Essentra :

10327302

Codice articolo precedente:

057913069903

70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 12,0104 €
50 + 10,5799 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

120,10 €

10 x 12,0104 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 150.0 mm
B 50.0 mm
h1 6.0 mm
T1 4.0 mm
T2 2.0 mm
Tipo 1
Materiale (nome esteso) Polietilene
Colore Nero
Finitura Ruvido
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci