Menu Ricerca

Inserti per tubi rettangolari

Disponibile

Gli inserti e i piedini scorrevoli rettangolari sono ideali per le dimensioni e i calibri più diffusi di tubi rettangolari. Inseriti in un'estremità del tubo, offrono un aspetto pulito e ordinato all'applicazione finita.

Sono caratterizzati da un design scanalato per facilitare l'inserimento e garantire un accoppiamento sicuro. Questi inserti offrono una protezione superficiale e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti nella sezione interna del tubo.

Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione. La nostra vasta gamma è disponibile in numerosi colori e dimensioni.

  • Ideali per le dimensioni e i calibri più diffusi di tubi rettangolari.
  • Offrono un aspetto pulito e ordinato.
  • Offrono protezione delle superfici, e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti.
Materiale: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Colore: Nero, Bianco, Grigio, Argento, Marrone, Blu, Verde, Rosso, Giallo Codice Serie: SRANR, SR1550

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
350 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità B T2 Colore A Materiale T1 Tipo Acquista
0,0825 € - 0,1284 € Richiedi il lead time qui
15.0 mm
Nero
20.0 mm
ABS
1.5 mm
1
0,086 € - 0,1338 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
Nero
40.0 mm
ABS
1.5 mm
1
0,1308 € - 0,2034 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
Nero
60.0 mm
ABS
1.5 mm
1
0,4453 € - 0,6928 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
Nero
80.0 mm
ABS
2.0 mm
1
0,0843 € - 0,1311 € Richiedi il lead time qui
15.0 mm
Nero
20.0 mm
ABS
1.2 mm
1
0,0947 € - 0,1473 € Richiedi il lead time qui
10.0 mm
Nero
40.0 mm
ABS
1.5 mm
1
0,1226 € - 0,1908 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
Nero
40.0 mm
ABS
1.2 mm
1
0,1211 € - 0,1884 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
Nero
50.0 mm
ABS
1.5 mm
1
0,1863 € - 0,2898 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
Nero
80.0 mm
ABS
2.0 mm
1
0,0757 € - 0,1599 € 8900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
1.0 mm
Nero
30.0 mm
LDPE
3.0 mm
0,1044 € - 0,22 € 138230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
1.0 mm
Nero
40.0 mm
LDPE
3.0 mm
0,0734 € - 0,1695 € 7250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
1.0 mm
Nero
34.9 mm
PE
3.0 mm
1
0,517 € - 1,0886 € 3202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
2.0 mm
Nero
80.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
0,1018 € - 0,2145 € 8600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
1.0 mm
Grigio
30.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,1253 € - 0,2642 € 5100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
1.0 mm
Grigio
40.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
1
0,2158 € - 0,462 € 1724 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.0 mm
1.2 mm
Nero
40.0 mm
LDPE - PIR
1.7 mm
1
0,5348 € - 1,129 € 1450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
2.0 mm
Grigio
80.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
1
0,396 € - 1,077 € Richiedi il lead time qui
50.8 mm
2.0 mm
Nero
76.2 mm
PE
4.0 mm
1
0,1718 € - 0,3956 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
1.0 mm
Nero
38.1 mm
LDPE
3.0 mm
0,1938 € - 0,4475 € 3556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.8 mm
1.0 mm
Nero
50.8 mm
PE
3.0 mm
1
  • di 18
Inserto per tubi 20.0 mm 15.0 mm 1.5 mm 1.5 mm Nero ABS

20600075

Fascia di prezzo
0,1284 € - 0,0825 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
Inserto per tubi 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 1.5 mm Nero ABS

20600105

Fascia di prezzo
0,1338 € - 0,086 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
Inserto per tubi 60.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 1.5 mm Nero ABS

20600129

Fascia di prezzo
0,2034 € - 0,1308 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
Inserto per tubi 80.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 2.0 mm Nero ABS

20600143

Fascia di prezzo
0,6928 € - 0,4453 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
Inserto per tubi 20.0 mm 15.0 mm 1.2 mm 1.2 mm Nero ABS

20600068

Fascia di prezzo
0,1311 € - 0,0843 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
Inserto per tubi 40.0 mm 10.0 mm 1.5 mm 1.5 mm Nero ABS

20600082

Fascia di prezzo
0,1473 € - 0,0947 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    40.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
Inserto per tubi 40.0 mm 20.0 mm 1.2 mm 1.2 mm Nero ABS

20600099

Fascia di prezzo
0,1908 € - 0,1226 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
Inserto per tubi 50.0 mm 30.0 mm 1.5 mm 1.5 mm Nero ABS

20600112

Fascia di prezzo
0,1884 € - 0,1211 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
Inserto per tubi 80.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 2.0 mm Nero ABS

20600136

Fascia di prezzo
0,2898 € - 0,1863 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • Tipo
    1
  • Materiale (nome esteso)
    Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
Rettangolare Inserto per tubi 30.0 mm 15.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Nero LDPE

10078259

Fascia di prezzo
0,1599 € - 0,0757 €

Livelli di giacenza
8900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rettangolare Inserto per tubi 40.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Nero LDPE

10078297

Fascia di prezzo
0,22 € - 0,1044 €

Livelli di giacenza
138230 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 34.9 mm 15.9 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero PE

10079324

Fascia di prezzo
0,1695 € - 0,0734 €

Livelli di giacenza
7250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    34.9 mm
  • B
    15.9 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rettangolare Inserto per tubi 80.0 mm 50.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Nero LDPE - PIR

10078211

Fascia di prezzo
1,0886 € - 0,517 €

Livelli di giacenza
3202 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grigio LDPE - PIR

10078808

Fascia di prezzo
0,2145 € - 0,1018 €

Livelli di giacenza
8600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 40.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Grigio LDPE - PIR

10079041

Fascia di prezzo
0,2642 € - 0,1253 €

Livelli di giacenza
5100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Rettangolare Inserto per tubi 40.0 mm 27.0 mm 1.7 mm 1.2 mm Nero LDPE - PIR

10069042

Fascia di prezzo
0,462 € - 0,2158 €

Livelli di giacenza
1724 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    40.0 mm
  • B
    27.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.7 mm
  • T2
    1.2 mm
Inserto rettangolare per tubi 80.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Grigio LDPE - PIR

10079089

Fascia di prezzo
1,129 € - 0,5348 €

Livelli di giacenza
1450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 76.2 mm 50.8 mm 2.0 mm 4.0 mm Nero PE

10079416

Fascia di prezzo
1,077 € - 0,396 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    76.2 mm
  • B
    50.8 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 38.1 mm 25.4 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero LDPE

10079676

Fascia di prezzo
0,3956 € - 0,1718 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    38.1 mm
  • B
    25.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 50.8 mm 31.8 mm 1.0 mm 3.0 mm Nero PE

10079379

Fascia di prezzo
0,4475 € - 0,1938 €

Livelli di giacenza
3556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    50.8 mm
  • B
    31.8 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm