Menu Ricerca

Inserto per tubi 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 1.5 mm Nero ABS

Questo inserto rettangolare è stato progettato per tubi rettangolari calibrati. Conferisce al tubo una piacevole finitura e protegge la parte interna dallo sporco e da altri agenti inquinanti, evitando graffi o danni alla superficie. La sua forma scanalata facilita l'inserimento e garantisce una tenuta sicura. Di colore nero, è realizzato in ABS.
Codice articolo Essentra :

20600105

Codice articolo precedente:

20600105

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 0,1338 €
500 - 2499 0,0956 €
2500 + 0,086 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

6,69 €

50 x 0,1338 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
A 40.0 mm
B 20.0 mm
T1 1.5 mm
Tipo 1
Materiale (nome esteso) Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
Colore Nero
Finitura Ruvido
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci