Gli inserti e i piedini scorrevoli quadrati conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste quadrati. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.
Progettati per fornire una connessione a tenuta su una varietà di prodotti tubolari. Alcuni prodotti della gamma contribuiscono a prevenire i danni al pavimento o ad altre superfici, oltre a proteggere i tubi dagli elementi esterni.
Sono disponibili in vari tipi e modelli: inserti a lamelle quadrati standard, inserti quadrati leggeri e inserti quadrati in metallo. Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione.
Materiale: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE - PIR Colore: Argento, Nero, Bianco, Grigio medio, Blu, Rosso, Giallo, Marrone, Verde, Grigio scuro, Grigio Codice Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | AxA | h | Colore | Materiale | Finitura | t | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1683 € - 0,3535 € | 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Verde
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,2065 € - 0,5071 € | 5200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Grigio medio
|
LDPE
|
Lucido
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1022 € - 0,2155 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Lucido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,067 € - 0,1414 € | 2945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Lucido
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,546 € - 1,1522 € | 2430 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nero
|
LDPE
|
Ruvido
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,0523 € - 0,1104 € | Richiedi il lead time qui |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Lucido
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 1,4622 € - 3,1271 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Grigio medio
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,0434 € - 0,0915 € | 1750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Lucido
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,2454 € - 0,5155 € | Richiedi il lead time qui |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Lucido
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1328 € - 0,2789 € | 7087 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Verde
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,2186 € - 0,5071 € | 4670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Grigio medio
|
LDPE
|
Ruvido
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,9551 € - 2,2115 € | Richiedi il lead time qui |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Grigio medio
|
LDPE
|
Ruvido
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,2616 € - 0,5549 € | 3862 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Grigio medio
|
LDPE
|
Lucido
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,0685 € - 0,1524 € | 1565 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Grigio medio
|
LDPE
|
Ruvido
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,0806 € - 0,1698 € | 7206 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Grigio medio
|
LDPE
|
Lucido
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,3217 € - 1,8058 € | 1540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Bianco
|
LDPE
|
Ruvido
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,0629 € - 0,1326 € | 9325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Grigio medio
|
LDPE
|
Ruvido
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,1918 € - 0,4423 € | 3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Grigio medio
|
LDPE
|
Ruvido
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,4641 € - 1,0761 € | 775 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.559 in
65.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Bianco
|
LDPE
|
Ruvido
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1905 € - 0,3474 € | 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bianco
|
PE
|
Ruvido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare