Menu Ricerca

Inserti per tubi quadrati

Disponibile

Gli inserti e i piedini scorrevoli quadrati conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste quadrati. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.

Progettati per fornire una connessione a tenuta su una varietà di prodotti tubolari. Alcuni prodotti della gamma contribuiscono a prevenire i danni al pavimento o ad altre superfici, oltre a proteggere i tubi dagli elementi esterni.

Sono disponibili in vari tipi e modelli: inserti a lamelle quadrati standard, inserti quadrati leggeri e inserti quadrati in metallo. Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione.

  • Prodotto di finitura utilizzato per prodotti tubolari quadrati.
  • Ideali per arredi e attrezzature industriali.
  • Contribuiscono a evitare danni ai pavimenti e proteggono il tubo dagli elementi esterni.
Materiale: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Colore: Argento, Nero, Bianco, Grigio medio, Blu, Rosso, Giallo, Marrone, Verde, Grigio scuro, Grigio Codice Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
311 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità AxA h Colore Materiale Finitura t Tipo Acquista
0,1361 € - 0,2859 € 7087 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
11.5 mm
Verde
LDPE - PIR
Ruvido
2.5 mm
1
0,1725 € - 0,3623 € 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
11.5 mm
Verde
LDPE - PIR
Ruvido
2.5 mm
1
0,1361 € - 0,2859 € 9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
11.5 mm
Blu
LDPE - PIR
Ruvido
2.5 mm
1
0,3685 € - 0,8114 € 20375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
24.3 mm
Nero
PE
Lucido
4.0 mm
1
0,1199 € - 0,1663 € 4163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
12.0 mm
Nero
PE
Ruvido
2.0 mm
1
0,1359 € - 0,2475 € Richiedi il lead time qui
22.0 mm
11.5 mm
Bianco
PE
Ruvido
3.5 mm
1
0,2172 € - 0,3973 € 4826 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
12.0 mm
Grigio medio
PE
Ruvido
2.0 mm
1
0,1718 € - 0,3148 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
12.0 mm
Nero
PE
Ruvido
2.0 mm
1
0,0482 € - 0,1016 € 677 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
11.5 mm
Grigio medio
LDPE - PIR
Lucido
0,2681 € - 0,5688 € 3862 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
14.5 mm
Grigio medio
LDPE - PIR
Lucido
3.0 mm
0,0702 € - 0,1562 € 1565 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
11.5 mm
Grigio medio
LDPE - PIR
Ruvido
2.5 mm
0,3297 € - 1,8509 € 1540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
75.0 mm
22.0 mm
Bianco
LDPE - PIR
Ruvido
4.0 mm
0,1966 € - 0,4533 € 3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
11.5 mm
Grigio medio
LDPE - PIR
Ruvido
3.0 mm
0,4757 € - 1,103 € 775 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
65.0 mm
14.5 mm
Bianco
LDPE - PIR
Ruvido
3.0 mm
0,0902 € - 0,2209 € 10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
11.5 mm
Grigio medio
LDPE - PIR
Ruvido
2.0 mm
1,9525 € - 4,1004 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
65.0 mm
14.5 mm
Grigio medio
LDPE - PIR
Ruvido
3.0 mm
1
0,1164 € - 0,1614 € 4473 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
11.5 mm
Bianco
PE
Ruvido
2.0 mm
1
0,0849 € - 0,0849 € 8500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
12.0 mm
Grigio medio
PE
Ruvido
2.0 mm
1
0,9116 € - 2,2234 € 492 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
75.0 mm
22.0 mm
Grigio scuro
LDPE - PIR
Ruvido
4.0 mm
1
0,133 € - 0,2794 € Richiedi il lead time qui
19.0 mm
11.5 mm
Verde
LDPE - PIR
Ruvido
2.5 mm
1
  • di 16
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Green PE

10081426

Fascia di prezzo
0,2859 € - 0,1361 €

Livelli di giacenza
7087 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Green PE

10081327

Fascia di prezzo
0,3623 € - 0,1725 €

Livelli di giacenza
2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Blue PE

10081433

Fascia di prezzo
0,2859 € - 0,1361 €

Livelli di giacenza
9500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10081051

Fascia di prezzo
0,8114 € - 0,3685 €

Livelli di giacenza
20375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 18.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10180884

Fascia di prezzo
0,1663 € - 0,1199 €

Livelli di giacenza
4163 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    18.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 3.5 mm 1.0 mm White PE

10180921

Fascia di prezzo
0,2475 € - 0,1359 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10180969

Fascia di prezzo
0,3973 € - 0,2172 €

Livelli di giacenza
4826 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Black PE

10181003

Fascia di prezzo
0,3148 € - 0,1718 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077719

Fascia di prezzo
0,1016 € - 0,0482 €

Livelli di giacenza
677 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077757

Fascia di prezzo
0,5688 € - 0,2681 €

Livelli di giacenza
3862 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077801

Fascia di prezzo
0,1562 € - 0,0702 €

Livelli di giacenza
1565 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 75.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10080177

Fascia di prezzo
1,8509 € - 0,3297 €

Livelli di giacenza
1540 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    75.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080566

Fascia di prezzo
0,4533 € - 0,1966 €

Livelli di giacenza
3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 65.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10080153

Fascia di prezzo
1,103 € - 0,4757 €

Livelli di giacenza
775 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10080559

Fascia di prezzo
0,2209 € - 0,0902 €

Livelli di giacenza
10000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 65.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080597

Fascia di prezzo
4,1004 € - 1,9525 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm White PE

10326909

Fascia di prezzo
0,1614 € - 0,1164 €

Livelli di giacenza
4473 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 18.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10180877

Fascia di prezzo
0,0849 € - 0,0849 €

Livelli di giacenza
8500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    18.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 75.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Dark Grey PE

10080917

Fascia di prezzo
2,2234 € - 0,9116 €

Livelli di giacenza
492 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    75.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Green PE

10081297

Fascia di prezzo
0,2794 € - 0,133 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm