Menu Ricerca

Inserti per tubi quadrati

Disponibile

Gli inserti e i piedini scorrevoli quadrati conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste quadrati. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.

Progettati per fornire una connessione a tenuta su una varietà di prodotti tubolari. Alcuni prodotti della gamma contribuiscono a prevenire i danni al pavimento o ad altre superfici, oltre a proteggere i tubi dagli elementi esterni.

Sono disponibili in vari tipi e modelli: inserti a lamelle quadrati standard, inserti quadrati leggeri e inserti quadrati in metallo. Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione.

  • Prodotto di finitura utilizzato per prodotti tubolari quadrati.
  • Ideali per arredi e attrezzature industriali.
  • Contribuiscono a evitare danni ai pavimenti e proteggono il tubo dagli elementi esterni.
Materiale: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Colore: Argento, Nero, Bianco, Grigio medio, Blu, Rosso, Giallo, Marrone, Verde, Grigio scuro, Grigio Codice Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
311 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità AxA h Colore Materiale Finitura t Tipo Acquista
0,2421 € - 0,5086 € 2320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
19.3 mm
Nero
PE
Lucido
2.0 mm
1
0,0919 € - 0,1409 € 14900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
10.0 mm
Nero
PE
Lucido
2.0 mm
2
0,1066 € - 0,2284 € 3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
19.5 mm
Nero
PE
Lucido
2.5 mm
1
0,2506 € - 0,5472 € 2657 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
18.9 mm
Nero
PE
Lucido
2.5 mm
1
0,0715 € - 0,1058 € 31500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.0 mm
10.0 mm
Nero
PE
Lucido
2.0 mm
2
0,5418 € - 0,551 € 7450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
18.5 mm
Nero
PE
Lucido
2.5 mm
1
0,1165 € - 0,2447 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
19.0 mm
Nero
PE
Lucido
2.0 mm
1
0,2606 € - 0,5472 € 66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
19.3 mm
Nero
PE
Lucido
4.0 mm
1
1,0679 € - 2,2872 € 1870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
20.7 mm
Nero
PE
Lucido
3.5 mm
1
0,5184 € - 0,5184 € 496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.4 mm
15.1 mm
Grigio medio
LDPE - PIR
Lucido
3.0 mm
1
0,0687 € - 0,1449 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
11.5 mm
Nero
LDPE
Lucido
2.5 mm
0,0445 € - 0,0938 € 2050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
11.5 mm
Nero
PE
Lucido
2.5 mm
1
0,2516 € - 0,5284 € 67937 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
14.5 mm
Nero
LDPE
Ruvido
3.0 mm
0,9295 € - 1,9578 € Richiedi il lead time qui
80.0 mm
22.0 mm
Nero
LDPE
Ruvido
4.0 mm
0,0536 € - 0,1132 € Richiedi il lead time qui
19.0 mm
11.5 mm
Bianco
LDPE - PIR
Lucido
2.5 mm
1
0,0536 € - 0,1132 € Richiedi il lead time qui
19.0 mm
11.5 mm
Nero
LDPE
Ruvido
2.5 mm
0,0687 € - 0,1449 € 2687 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
11.5 mm
Nero
LDPE
Ruvido
2.5 mm
0,2241 € - 0,4735 € 7976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
14.5 mm
Nero
LDPE
Ruvido
3.0 mm
0,5596 € - 1,181 € 7400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
70.0 mm
22.0 mm
Nero
LDPE
Ruvido
4.0 mm
0,0826 € - 0,1741 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
11.5 mm
Grigio medio
LDPE - PIR
Ruvido
2.5 mm
  • di 16
Square Tube Insert 35.0 mm 19.3 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10376959

Fascia di prezzo
0,5086 € - 0,2421 €

Livelli di giacenza
2320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    19.3 mm
  • h1
    5.8 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10246924

Fascia di prezzo
0,1409 € - 0,0919 €

Livelli di giacenza
14900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 19.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10376928

Fascia di prezzo
0,2284 € - 0,1066 €

Livelli di giacenza
3600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    19.5 mm
  • h1
    4.7 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 18.9 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10376966

Fascia di prezzo
0,5472 € - 0,2506 €

Livelli di giacenza
2657 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    18.9 mm
  • h1
    6.6 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 14.0 mm 10.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10246917

Fascia di prezzo
0,1058 € - 0,0715 €

Livelli di giacenza
31500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    14.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 18.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10377000

Fascia di prezzo
0,551 € - 0,5418 €

Livelli di giacenza
7450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    18.5 mm
  • h1
    5.8 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 19.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10376935

Fascia di prezzo
0,2447 € - 0,1165 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    5.8 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 19.3 mm 4.0 mm 3.0 mm Black PE

10376973

Fascia di prezzo
0,5472 € - 0,2606 €

Livelli di giacenza
66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    19.3 mm
  • h1
    6.3 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 20.7 mm 3.5 mm 1.0 mm Black PE

10377024

Fascia di prezzo
2,2872 € - 1,0679 €

Livelli di giacenza
1870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    20.7 mm
  • h1
    4.8 mm
  • T1
    3.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 44.4 mm 15.1 mm 3.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10074428

Fascia di prezzo
0,5184 € - 0,5184 €

Livelli di giacenza
496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    44.4 mm
  • h
    15.1 mm
  • h1
    4.7 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077061

Fascia di prezzo
0,1449 € - 0,0687 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077023

Fascia di prezzo
0,0938 € - 0,0445 €

Livelli di giacenza
2050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077412

Fascia di prezzo
0,5284 € - 0,2516 €

Livelli di giacenza
67937 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077450

Fascia di prezzo
1,9578 € - 0,9295 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077504

Fascia di prezzo
0,1132 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077320

Fascia di prezzo
0,1132 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077368

Fascia di prezzo
0,1449 € - 0,0687 €

Livelli di giacenza
2687 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077405

Fascia di prezzo
0,4735 € - 0,2241 €

Livelli di giacenza
7976 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 70.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077443

Fascia di prezzo
1,181 € - 0,5596 €

Livelli di giacenza
7400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077818

Fascia di prezzo
0,1741 € - 0,0826 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm