Menu Ricerca

Square Tube Insert 25.0 mm 1.0 mm Black ABS

Questo inserto quadrato è stato progettato per fornire un collegamento a tenuta su un tubo o un'estremità quadrata, evitando graffi o danni a pavimenti e altre superfici. Inoltre, protegge il tubo da agenti contaminanti durante il montaggio e fornisce la migliore presa possibile. È nero e realizzato in ABS.
Codice articolo Essentra :

20599942

Codice articolo precedente:

20599942

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,2075 €
1000 - 4999 0,1482 €
5000 + 0,1333 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

20,75 €

100 x 0,2075 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
AxA 25.0 mm
h 7.0 mm
T1 1.0 mm
Materiale (nome esteso) Poli(Acrilonitrile butadiene stirene)
Colore Nero
Finitura Ruvido
Tipo 2
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci