Menu Ricerca

Inserti per tubi quadrati

Disponibile

Gli inserti e i piedini scorrevoli quadrati conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste quadrati. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.

Progettati per fornire una connessione a tenuta su una varietà di prodotti tubolari. Alcuni prodotti della gamma contribuiscono a prevenire i danni al pavimento o ad altre superfici, oltre a proteggere i tubi dagli elementi esterni.

Sono disponibili in vari tipi e modelli: inserti a lamelle quadrati standard, inserti quadrati leggeri e inserti quadrati in metallo. Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione.

  • Prodotto di finitura utilizzato per prodotti tubolari quadrati.
  • Ideali per arredi e attrezzature industriali.
  • Contribuiscono a evitare danni ai pavimenti e proteggono il tubo dagli elementi esterni.
Materiale: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Colore: Argento, Nero, Bianco, Grigio medio, Blu, Rosso, Giallo, Marrone, Verde, Grigio scuro, Grigio Codice Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
311 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità AxA h Colore Materiale Finitura t Tipo Acquista
0,1773 € - 0,3725 € 22300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
14.5 mm
Nero
LDPE
Lucido
3.0 mm
0,0445 € - 0,0938 € 2050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
11.5 mm
Nero
PE
Lucido
2.5 mm
1
0,5692 € - 1,1954 € 6850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
14.5 mm
Grigio medio
LDPE - PIR
Ruvido
3.0 mm
1
0,3011 € - 0,6352 € 2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
14.5 mm
Grigio scuro
LDPE - PIR
Lucido
3.0 mm
1
0,0826 € - 0,1741 € 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
11.5 mm
Grigio scuro
LDPE - PIR
Ruvido
2.5 mm
1
0,242 € - 0,5399 € 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
11.5 mm
Blu
LDPE - PIR
Ruvido
2.5 mm
1
7,0954 € - 12,9655 € 2861 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
150.0 mm
27.0 mm
Nero
LDPE
Ruvido
8.0 mm
0,0871 € - 0,1215 € 493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
7.0 mm
Nero
PE
Ruvido
2.0 mm
1
0,1013 € - 0,1216 € 1021 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
11.0 mm
Nero
PE
2.0 mm
0,0315 € - 0,0567 € 13500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
9.0 mm
Nero
PE
2.0 mm
0,3441 € - 0,7703 € 3150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
16.0 mm
Nero
PE
2.0 mm
0,1005 € - 0,1402 € 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
11.5 mm
Grigio medio
PE
Ruvido
2.0 mm
1
0,1072 € - 0,1498 € 62458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
13.0 mm
Nero
PE
Ruvido
2.0 mm
1
0,1072 € - 0,1498 € 2631 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.0 mm
13.0 mm
Grigio medio
PE
Ruvido
2.0 mm
1
0,1035 € - 0,1444 € 3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
11.5 mm
Nero
PE
Ruvido
2.0 mm
1
0,1622 € - 0,2103 € 27325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.0 mm
7.0 mm
Bianco
PE
Ruvido
2.0 mm
1
0,1636 € - 0,3782 € 3750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
32.0 mm
11.5 mm
Nero
LDPE
Ruvido
3.0 mm
0,8002 € - 1,8509 € 625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
75.0 mm
22.0 mm
Nero
LDPE
Ruvido
4.0 mm
0,1258 € - 0,265 € 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
11.5 mm
Grigio medio
LDPE - PIR
Ruvido
3.0 mm
0,3011 € - 0,6352 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.8 mm
14.5 mm
Grigio medio
LDPE - PIR
Ruvido
3.0 mm
  • di 16
Inserto per tubi 40.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Nero LDPE

10077184

Fascia di prezzo
0,3725 € - 0,1773 €

Livelli di giacenza
22300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077023

Fascia di prezzo
0,0938 € - 0,0445 €

Livelli di giacenza
2050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077856

Fascia di prezzo
1,1954 € - 0,5692 €

Livelli di giacenza
6850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10077924

Fascia di prezzo
0,6352 € - 0,3011 €

Livelli di giacenza
2400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10077979

Fascia di prezzo
0,1741 € - 0,0826 €

Livelli di giacenza
9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Blue PE

10106440

Fascia di prezzo
0,5399 € - 0,242 €

Livelli di giacenza
2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 150.0 mm 27.0 mm 8.0 mm 5.0 mm Black PE

10261279

Fascia di prezzo
12,9655 € - 7,0954 €

Livelli di giacenza
2861 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    150.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    8.0 mm
  • T2
    5.0 mm
Square Tube Insert 12.0 mm 7.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10180815

Fascia di prezzo
0,1215 € - 0,0871 €

Livelli di giacenza
493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10257500

Fascia di prezzo
0,1216 € - 0,1013 €

Livelli di giacenza
1021 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.0 mm 9.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10257548

Fascia di prezzo
0,0567 € - 0,0315 €

Livelli di giacenza
13500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 16.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10257524

Fascia di prezzo
0,7703 € - 0,3441 €

Livelli di giacenza
3150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm Mid Grey PE

10180822

Fascia di prezzo
0,1402 € - 0,1005 €

Livelli di giacenza
9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 13.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10180853

Fascia di prezzo
0,1498 € - 0,1072 €

Livelli di giacenza
62458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 13.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10180846

Fascia di prezzo
0,1498 € - 0,1072 €

Livelli di giacenza
2631 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm Black PE

10326893

Fascia di prezzo
0,1444 € - 0,1035 €

Livelli di giacenza
3500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 12.0 mm 7.0 mm 2.0 mm 1.0 mm White PE

10180792

Fascia di prezzo
0,2103 € - 0,1622 €

Livelli di giacenza
27325 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079591

Fascia di prezzo
0,3782 € - 0,1636 €

Livelli di giacenza
3750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 75.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10079638

Fascia di prezzo
1,8509 € - 0,8002 €

Livelli di giacenza
625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    75.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077832

Fascia di prezzo
0,265 € - 0,1258 €

Livelli di giacenza
9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.8 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077870

Fascia di prezzo
0,6352 € - 0,3011 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    50.8 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm