Menu Ricerca

Inserti per tubi quadrati

Disponibile

Gli inserti e i piedini scorrevoli quadrati conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste quadrati. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.

Progettati per fornire una connessione a tenuta su una varietà di prodotti tubolari. Alcuni prodotti della gamma contribuiscono a prevenire i danni al pavimento o ad altre superfici, oltre a proteggere i tubi dagli elementi esterni.

Sono disponibili in vari tipi e modelli: inserti a lamelle quadrati standard, inserti quadrati leggeri e inserti quadrati in metallo. Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione.

  • Prodotto di finitura utilizzato per prodotti tubolari quadrati.
  • Ideali per arredi e attrezzature industriali.
  • Contribuiscono a evitare danni ai pavimenti e proteggono il tubo dagli elementi esterni.
Materiale: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Colore: Argento, Nero, Bianco, Grigio medio, Blu, Rosso, Giallo, Marrone, Verde, Grigio scuro, Grigio Codice Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
311 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità AxA h Colore Materiale Finitura t Tipo Acquista
0,0536 € - 0,1132 € Richiedi il lead time qui
19.0 mm
11.5 mm
Nero
LDPE
Lucido
2.5 mm
0,0687 € - 0,1449 € 2464 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
11.5 mm
Nero
LDPE
Lucido
2.5 mm
0,2241 € - 0,4735 € 1150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
14.5 mm
Nero
PE
Lucido
3.0 mm
1
0,3685 € - 0,7767 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
14.5 mm
Nero
PE
Lucido
3.0 mm
1
0,5184 € - 0,5184 € 496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.4 mm
15.1 mm
Grigio medio
LDPE - PIR
Lucido
3.0 mm
1
0,1773 € - 0,3725 € 46090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
14.5 mm
Nero
LDPE
Lucido
3.0 mm
0,0616 € - 0,1302 € 2490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
11.5 mm
Nero
LDPE
Ruvido
2.5 mm
0,0445 € - 0,0938 € 5050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
11.5 mm
Nero
PE
Lucido
2.5 mm
1
0,0687 € - 0,1449 € 7750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
11.5 mm
Nero
LDPE
Lucido
2.5 mm
0,0445 € - 0,0938 € Richiedi il lead time qui
16.0 mm
11.5 mm
Nero
LDPE
Ruvido
2.5 mm
0,0687 € - 0,1449 € 38300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
11.5 mm
Nero
LDPE
Ruvido
2.5 mm
0,8704 € - 1,181 € 29292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
70.0 mm
22.0 mm
Nero
PE
Lucido
4.0 mm
1
0,0378 € - 0,0846 € 435 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
11.5 mm
Nero
PE
Lucido
2.0 mm
1
0,0401 € - 0,0846 € 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
11.5 mm
Nero
LDPE
Ruvido
2.0 mm
1,4871 € - 4,2625 € 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
10.0 mm
Argento
ABS
Cromato
1.5 mm
2
2,2236 € - 4,6696 € 490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
11.0 mm
Argento
ABS
Cromato
1.5 mm
2
3,1442 € - 6,9003 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
10.0 mm
Argento
ABS
Cromato
3.0 mm
2
0,8823 € - 2,1831 € Richiedi il lead time qui
15.0 mm
8.0 mm
Nero
ABS
Cromato
1.2 mm
2
1,3341 € - 3,5096 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
10.0 mm
Nero
ABS
Cromato
1.5 mm
2
0,9092 € - 2,2485 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
8.0 mm
Argento
ABS
Cromato
1.2 mm
2
  • di 16
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077030

Fascia di prezzo
0,1132 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077078

Fascia di prezzo
0,1449 € - 0,0687 €

Livelli di giacenza
2464 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077207

Fascia di prezzo
0,4735 € - 0,2241 €

Livelli di giacenza
1150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077252

Fascia di prezzo
0,7767 € - 0,3685 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 44.4 mm 15.1 mm 3.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10074428

Fascia di prezzo
0,5184 € - 0,5184 €

Livelli di giacenza
496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    44.4 mm
  • h
    15.1 mm
  • h1
    4.7 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Inserto per tubi 40.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Nero LDPE

10077184

Fascia di prezzo
0,3725 € - 0,1773 €

Livelli di giacenza
46090 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077344

Fascia di prezzo
0,1302 € - 0,0616 €

Livelli di giacenza
2490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077023

Fascia di prezzo
0,0938 € - 0,0445 €

Livelli di giacenza
5050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077061

Fascia di prezzo
0,1449 € - 0,0687 €

Livelli di giacenza
7750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077313

Fascia di prezzo
0,0938 € - 0,0445 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10077351

Fascia di prezzo
0,1449 € - 0,0687 €

Livelli di giacenza
38300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 70.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077276

Fascia di prezzo
1,181 € - 0,8704 €

Livelli di giacenza
29292 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10077016

Fascia di prezzo
0,0846 € - 0,0378 €

Livelli di giacenza
435 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10077306

Fascia di prezzo
0,0846 € - 0,0401 €

Livelli di giacenza
750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Punta alettata 30.0 mm 1.5 mm Argento ABS

10289358

Fascia di prezzo
4,2625 € - 1,4871 €

Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Colore
    Argento
Punta alettata 40.0 mm 1.5 mm Argento ABS

10289730

Fascia di prezzo
4,6696 € - 2,2236 €

Livelli di giacenza
490 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
Punta alettata 50.0 mm 3.0 mm Argento ABS

10289396

Fascia di prezzo
6,9003 € - 3,1442 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Colore
    Argento
Punta alettata 15.0 mm 1.2 mm Nero ABS

10289426

Fascia di prezzo
2,1831 € - 0,8823 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Colore
    Nero
Punta alettata 30.0 mm 1.5 mm Nero ABS

10289501

Fascia di prezzo
3,5096 € - 1,3341 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Colore
    Nero
Punta alettata 20.0 mm 1.2 mm Argento ABS

10289310

Fascia di prezzo
2,2485 € - 0,9092 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Acrilonitrile butadiene stirene
  • Colore
    Argento