Menu Ricerca

Inserti per tubi quadrati

Disponibile

Gli inserti e i piedini scorrevoli quadrati conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste quadrati. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.

Progettati per fornire una connessione a tenuta su una varietà di prodotti tubolari. Alcuni prodotti della gamma contribuiscono a prevenire i danni al pavimento o ad altre superfici, oltre a proteggere i tubi dagli elementi esterni.

Sono disponibili in vari tipi e modelli: inserti a lamelle quadrati standard, inserti quadrati leggeri e inserti quadrati in metallo. Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione.

  • Prodotto di finitura utilizzato per prodotti tubolari quadrati.
  • Ideali per arredi e attrezzature industriali.
  • Contribuiscono a evitare danni ai pavimenti e proteggono il tubo dagli elementi esterni.
Materiale: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Colore: Argento, Nero, Bianco, Grigio medio, Blu, Rosso, Giallo, Marrone, Verde, Grigio scuro, Grigio Codice Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
311 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità AxA h Colore Materiale Finitura t Tipo Acquista
0,8466 € - 1,7778 € 525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
14.5 mm
Bianco
LDPE - PIR
Ruvido
3.0 mm
1
0,1388 € - 0,2915 € 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
11.5 mm
Bianco
LDPE - PIR
Ruvido
2.5 mm
1
1,2672 € - 2,6611 € 275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
24.3 mm
Grigio scuro
LDPE - PIR
Ruvido
4.0 mm
1
0,0947 € - 0,1126 € 7503 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
11.5 mm
Grigio medio
LDPE - PIR
Ruvido
2.5 mm
1
0,6484 € - 1,3617 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
14.5 mm
Grigio scuro
LDPE - PIR
Ruvido
3.0 mm
1
0,9989 € - 2,0977 € 1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.8 mm
14.5 mm
Bianco
LDPE - PIR
Ruvido
3.0 mm
1
0,0651 € - 0,0846 € Richiedi il lead time qui
12.7 mm
11.5 mm
Bianco
LDPE - PIR
Ruvido
2.0 mm
1
1,1431 € - 2,4007 € Richiedi il lead time qui
63.5 mm
14.5 mm
Bianco
LDPE - PIR
Ruvido
3.0 mm
1
0,1168 € - 0,2454 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
11.5 mm
Bianco
LDPE - PIR
Ruvido
2.5 mm
1
0,0664 € - 0,0846 € Richiedi il lead time qui
13.0 mm
11.5 mm
Bianco
LDPE - PIR
Ruvido
2.0 mm
1
0,0808 € - 0,4533 € Richiedi il lead time qui
32.0 mm
11.5 mm
Grigio scuro
LDPE - PIR
Ruvido
3.0 mm
1
0,581 € - 1,2201 € 10400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
27.0 mm
Bianco
LDPE - PIR
Ruvido
3.0 mm
1
0,1563 € - 0,3283 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
11.5 mm
Bianco
LDPE - PIR
Ruvido
2.5 mm
1
0,2502 € - 0,5255 € 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
24.3 mm
Grigio medio
LDPE - PIR
Ruvido
4.0 mm
1
0,0947 € - 0,1037 € Richiedi il lead time qui
16.0 mm
11.5 mm
Bianco
LDPE - PIR
Ruvido
2.5 mm
1
0,8466 € - 1,7778 € 869 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
24.3 mm
Bianco
LDPE - PIR
Ruvido
4.0 mm
1
0,117 € - 0,136 € Richiedi il lead time qui
19.0 mm
11.5 mm
Grigio scuro
LDPE - PIR
Ruvido
2.5 mm
1
0,0445 € - 0,0938 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
11.5 mm
Nero
PE
Lucido
2.5 mm
1
0,0687 € - 0,1449 € 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
11.5 mm
Nero
LDPE
Lucido
2.5 mm
0,1773 € - 0,3725 € 38550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
14.5 mm
Nero
LDPE
Lucido
3.0 mm
  • di 16
Square Tube Insert 60.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077696

Fascia di prezzo
1,7778 € - 0,8466 €

Livelli di giacenza
525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077658

Fascia di prezzo
0,2915 € - 0,1388 €

Livelli di giacenza
2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 3.0 mm Dark Grey PE

10081112

Fascia di prezzo
2,6611 € - 1,2672 €

Livelli di giacenza
275 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077771

Fascia di prezzo
0,1126 € - 0,0947 €

Livelli di giacenza
7503 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10078013

Fascia di prezzo
1,3617 € - 0,6484 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.8 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077689

Fascia di prezzo
2,0977 € - 0,9989 €

Livelli di giacenza
1200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    50.8 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm White PE

10077610

Fascia di prezzo
0,0846 € - 0,0651 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 63.5 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10080146

Fascia di prezzo
2,4007 € - 1,1431 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    63.5 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077641

Fascia di prezzo
0,2454 € - 0,1168 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm White PE

10077627

Fascia di prezzo
0,0846 € - 0,0664 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 32.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10080887

Fascia di prezzo
0,4533 € - 0,0808 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    32.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 27.0 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077672

Fascia di prezzo
1,2201 € - 0,581 €

Livelli di giacenza
10400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm White PE

10077665

Fascia di prezzo
0,3283 € - 0,1563 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 3.0 mm Mid Grey PE

10081099

Fascia di prezzo
0,5255 € - 0,2502 €

Livelli di giacenza
950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077634

Fascia di prezzo
0,1037 € - 0,0947 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 3.0 mm White PE

10081075

Fascia di prezzo
1,7778 € - 0,8466 €

Livelli di giacenza
869 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Dark Grey PE

10077894

Fascia di prezzo
0,136 € - 0,117 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077023

Fascia di prezzo
0,0938 € - 0,0445 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077061

Fascia di prezzo
0,1449 € - 0,0687 €

Livelli di giacenza
250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Inserto per tubi 40.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Nero LDPE

10077184

Fascia di prezzo
0,3725 € - 0,1773 €

Livelli di giacenza
38550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm