Menu Ricerca

Inserti per tubi quadrati

Disponibile

Gli inserti e i piedini scorrevoli quadrati conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste quadrati. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.

Progettati per fornire una connessione a tenuta su una varietà di prodotti tubolari. Alcuni prodotti della gamma contribuiscono a prevenire i danni al pavimento o ad altre superfici, oltre a proteggere i tubi dagli elementi esterni.

Sono disponibili in vari tipi e modelli: inserti a lamelle quadrati standard, inserti quadrati leggeri e inserti quadrati in metallo. Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione.

  • Prodotto di finitura utilizzato per prodotti tubolari quadrati.
  • Ideali per arredi e attrezzature industriali.
  • Contribuiscono a evitare danni ai pavimenti e proteggono il tubo dagli elementi esterni.
Materiale: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Colore: Argento, Nero, Bianco, Grigio medio, Blu, Rosso, Giallo, Marrone, Verde, Grigio scuro, Grigio Codice Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
311 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità AxA h Colore Materiale Finitura t Tipo Acquista
0,3685 € - 0,7767 € 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
14.5 mm
Nero
PE
Lucido
3.0 mm
1
0,0401 € - 0,0846 € 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
11.5 mm
Nero
LDPE
Ruvido
2.0 mm
0,1361 € - 0,2859 € 7087 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
11.5 mm
Verde
LDPE - PIR
Ruvido
2.5 mm
1
0,1164 € - 0,1614 € 4473 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
11.5 mm
Bianco
PE
Ruvido
2.0 mm
1
0,0644 € - 0,136 € 2010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
11.5 mm
Grigio medio
LDPE - PIR
Ruvido
2.5 mm
0,0783 € - 0,1741 € 58200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.4 mm
11.5 mm
Grigio medio
LDPE - PIR
Ruvido
2.5 mm
0,2117 € - 0,5197 € 5200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.0 mm
14.5 mm
Grigio medio
LDPE - PIR
Lucido
3.0 mm
1,4988 € - 3,2052 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
63.5 mm
14.5 mm
Grigio medio
LDPE - PIR
Ruvido
3.0 mm
1
0,0849 € - 0,0849 € 8500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
12.0 mm
Grigio medio
PE
Ruvido
2.0 mm
1
0,1039 € - 0,2048 € 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
11.5 mm
Nero
PE
Ruvido
2.0 mm
1
1,1674 € - 2,4573 € 370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
22.0 mm
Nero
PE
Lucido
4.0 mm
1
0,2516 € - 0,5284 € 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.8 mm
14.5 mm
Nero
PE
Lucido
3.0 mm
1
0,1485 € - 0,3147 € Richiedi il lead time qui
35.0 mm
11.5 mm
Nero
PE
Lucido
3.0 mm
1
0,9295 € - 1,9578 € 1095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
22.0 mm
Nero
PE
Lucido
4.0 mm
1
0,0536 € - 0,1132 € Richiedi il lead time qui
19.0 mm
11.5 mm
Nero
LDPE
Ruvido
2.5 mm
0,0536 € - 0,1132 € 132750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
11.5 mm
Nero
LDPE
Ruvido
2.5 mm
0,1047 € - 0,2209 € 146380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
11.5 mm
Nero
LDPE
Ruvido
3.0 mm
0,2516 € - 0,5284 € 62900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
14.5 mm
Nero
LDPE
Ruvido
3.0 mm
0,9295 € - 1,9578 € Richiedi il lead time qui
80.0 mm
22.0 mm
Nero
LDPE
Ruvido
4.0 mm
0,0687 € - 0,1449 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
11.5 mm
Nero
LDPE
Ruvido
2.5 mm
  • di 16
Square Tube Insert 60.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077252

Fascia di prezzo
0,7767 € - 0,3685 €

Livelli di giacenza
800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10077306

Fascia di prezzo
0,0846 € - 0,0401 €

Livelli di giacenza
750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Green PE

10081426

Fascia di prezzo
0,2859 € - 0,1361 €

Livelli di giacenza
7087 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm White PE

10326909

Fascia di prezzo
0,1614 € - 0,1164 €

Livelli di giacenza
4473 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077788

Fascia di prezzo
0,136 € - 0,0644 €

Livelli di giacenza
2010 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077825

Fascia di prezzo
0,1741 € - 0,0783 €

Livelli di giacenza
58200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080405

Fascia di prezzo
0,5197 € - 0,2117 €

Livelli di giacenza
5200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 63.5 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080580

Fascia di prezzo
3,2052 € - 1,4988 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    63.5 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 18.0 mm 12.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10180877

Fascia di prezzo
0,0849 € - 0,0849 €

Livelli di giacenza
8500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    18.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm Black PE

10180914

Fascia di prezzo
0,2048 € - 0,1039 €

Livelli di giacenza
9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077290

Fascia di prezzo
2,4573 € - 1,1674 €

Livelli di giacenza
370 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 50.8 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077245

Fascia di prezzo
0,5284 € - 0,2516 €

Livelli di giacenza
750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    50.8 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077160

Fascia di prezzo
0,3147 € - 0,1485 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077283

Fascia di prezzo
1,9578 € - 0,9295 €

Livelli di giacenza
1095 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077320

Fascia di prezzo
0,1132 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077337

Fascia di prezzo
0,1132 € - 0,0536 €

Livelli di giacenza
132750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077375

Fascia di prezzo
0,2209 € - 0,1047 €

Livelli di giacenza
146380 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077412

Fascia di prezzo
0,5284 € - 0,2516 €

Livelli di giacenza
62900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077450

Fascia di prezzo
1,9578 € - 0,9295 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077368

Fascia di prezzo
0,1449 € - 0,0687 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm