Gli inserti e i piedini scorrevoli quadrati conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste quadrati. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.
Progettati per fornire una connessione a tenuta su una varietà di prodotti tubolari. Alcuni prodotti della gamma contribuiscono a prevenire i danni al pavimento o ad altre superfici, oltre a proteggere i tubi dagli elementi esterni.
Sono disponibili in vari tipi e modelli: inserti a lamelle quadrati standard, inserti quadrati leggeri e inserti quadrati in metallo. Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione.
Materiale: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Colore: Argento, Nero, Bianco, Grigio medio, Blu, Rosso, Giallo, Marrone, Verde, Grigio scuro, Grigio Codice Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | AxA | h | Colore | Materiale | Finitura | t | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0793 € - 0,2064 € | 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Nero
|
PE
|
Ruvido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,3399 € - 0,5472 € | 3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.378 in
35.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nero
|
PE
|
Lucido
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 0,198 € - 0,2571 € | 1189 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Grigio medio
|
PE
|
Ruvido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,075 € - 0,1738 € | 37850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,0933 € - 0,196 € | 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
Nero
|
PE
|
Lucido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,128 € - 0,1316 € | Richiedi il lead time qui |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Giallo
|
LDPE - PIR
|
Ruvido
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,2606 € - 0,5472 € | 66 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Nero
|
PE
|
Lucido
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,0919 € - 0,1409 € | 14900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
PE
|
Lucido
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 0,1072 € - 0,1498 € | 1921 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Bianco
|
PE
|
Ruvido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,5871 € - 1,2128 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Bianco
|
LDPE - PIR
|
Lucido
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,5418 € - 0,551 € | 7450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Nero
|
PE
|
Lucido
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,1013 € - 0,1216 € | 1021 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nero
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,0878 € - 0,1227 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Bianco
|
PE
|
Ruvido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,6284 € - 1,1492 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Nero
|
LDPE
|
Ruvido
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,3441 € - 0,7703 € | 3150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nero
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 1,0679 € - 2,2872 € | 1870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
Nero
|
PE
|
Lucido
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 0,1361 € - 0,2858 € | 8700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
Nero
|
PE
|
Lucido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1201 € - 0,2688 € | 3541 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nero
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,5268 € - 1,1064 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Nero
|
PE
|
Lucido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,0871 € - 0,1215 € | 493 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Nero
|
PE
|
Ruvido
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare