Menu Ricerca

Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

Questo inserto quadrato è stato progettato per fornire un collegamento a tenuta su un tubo o un'estremità quadrata, evitando graffi o danni a pavimenti e altre superfici. Inoltre, protegge il tubo da agenti contaminanti durante il montaggio e fornisce la migliore presa possibile. È nero e realizzato in PE.
Codice articolo Essentra :

10081068

Codice articolo precedente:

111811

1525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 1,5593 €
250 + 0,7425 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

38,98 €

25 x 1,5593 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
AxA 60.0 mm
h 24.3 mm
h1 5.0 mm
T1 4.0 mm
T2 2.0 mm
Materiale (nome esteso) Polietilene
Colore Nero
Finitura Ruvido
Tipo 1
Codice doganale 3923509000

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci