Gli inserti rotondi vengono utilizzati per rifinire l'estremità di prodotti tubolari e conferire un aspetto esteticamente gradevole e pulito. Possono essere utilizzati anche come piedini per tubi, fornendo così una base per evitare graffi e danni se i prodotti entrano in contatto con una superficie.
Questa gamma di articoli è adatta a filettature metriche e offre assemblaggio semplice e veloce. L'inserto è caratterizzato da un design con gambo con lamelle che garantisce capacità di tenuta aggiuntiva.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Materiale | Dimensione tubo compatibile | Calibro tubo compatibile | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3693 € - 2,8756 € | In produzione |
Grigio
|
PE
|
|
11-20
|
||||||
0,1685 € - 0,354 € | 32 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
PE
|
|
|
||||||
0,2376 € - 0,322 € | In produzione |
Grigio
|
PE
|
|
|
||||||
0,1058 € - 0,2266 € | 1344 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
PE
|
|
|
||||||
0,4366 € - 1,0765 € | 1922 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
PE
|
|
|
||||||
0,0793 € - 0,0793 € | In produzione |
Nero
|
LDPE
|
|
|
||||||
0,2418 € - 0,5658 € | In produzione |
Grigio
|
PE
|
|
|
||||||
0,0899 € - 0,1889 € | 2925 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
PE
|
|
10-12
|
||||||
0,3523 € - 0,7457 € | 112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
PE
|
|
|
||||||
0,5154 € - 1,3493 € | In produzione |
Grigio
|
PE
|
|
11-20
|
||||||
0,2404 € - 0,5629 € | In produzione |
Bianco
|
PE
|
|
|
||||||
0,2376 € - 0,3278 € | 945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Grigio
|
PE
|
|
|
||||||
0,6231 € - 1,4508 € | In produzione |
Grigio
|
PE
|
|
|
||||||
0,1865 € - 0,3162 € | 677 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
PE
|
|
|
||||||
0,1865 € - 0,3017 € | In produzione |
Grigio
|
PE
|
|
|
||||||
0,0683 € - 0,165 € | 3910 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
PE
|
|
|
||||||
0,4698 € - 0,7641 € | In produzione |
Nero
|
PA
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
0,5416 € - 0,8788 € | 1309 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
1,0266 € - 1,8101 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
0,3443 € - 0,3443 € | 2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare