I piedini scorrevoli tondi vengono utilizzati per rifinire l'estremità di un tubo e offrono una base per il contatto con la superficie. La gamma offre una selezione di piedini scorrevoli da fissare con chiodo o montare a pressione. La base diversa offre un controllo differente del piedino scorrevole a seconda della superficie di contatto. I piedini scorrevoli possono anche essere chiamati piedini ad inserimento.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Colore | Materiale | Dimensione tubo compatibile | Calibro tubo compatibile | Acquista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6231 € - 1,4508 € | In produzione |
Grigio
|
PE
|
|
|
||||||
0,1865 € - 0,3162 € | 677 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Bianco
|
PE
|
|
|
||||||
0,1865 € - 0,3017 € | In produzione |
Grigio
|
PE
|
|
|
||||||
0,4698 € - 0,7641 € | In produzione |
Nero
|
PA
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
0,5416 € - 0,8788 € | 1309 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
1,0266 € - 1,8101 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
0,3443 € - 0,3443 € | 2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
0,5375 € - 0,8732 € | 1398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
0,5375 € - 0,8732 € | 1476 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
0,6604 € - 1,039 € | 1934 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
1,4646 € - 2,3766 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
0,8304 € - 1,6305 € | In produzione |
Nero
|
LDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
0,4546 € - 0,7351 € | 5097 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
1,1496 € - 2,0174 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
1,1372 € - 2,0035 € | In produzione |
Nero
|
PA
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
0,8525 € - 1,6581 € | 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
PA
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
0,6204 € - 0,9782 € | 4836 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
1,4232 € - 2,3075 € | 950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
LDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
0,6646 € - 1,046 € | 946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
0,6646 € - 1,046 € | 5265 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nero
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.5-2.0
|
||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare