È disponibile un'ampia gamma di O-ring per flangia SAE, anche in kit, da utilizzare in applicazioni idrauliche e pneumatiche per scopi di sigillatura, in misure metriche e imperiali
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro interno | Cross Section Dimensions | Acquista | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,1228 € - 5,7454 € | In produzione |
1.5 in
38.1 mm
|
|
||||||||
1,1755 € - 5,2231 € | In produzione |
0.752 in
19.1 mm
|
|
||||||||
3,261 € - 3,261 € | 92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2 in
50.8 mm
|
|
||||||||
1,284 € - 5,7164 € | In produzione |
1.252 in
31.8 mm
|
|
||||||||
3,0122 € - 5,5132 € | In produzione |
1 in
25.4 mm
|
|
||||||||
1,1721 € - 4,9039 € | In produzione |
0.5 in
12.7 mm
|
|
||||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare