Menu Ricerca

Inserti a lamelle terminali per tubi PCR

Disponibile

I tappi terminali per tubi scanalati sono progettati per sigillare in modo sicuro le estremità di tubi e condotte. Caratterizzati da un design a innesto a pressione, sono dotati di alette interne che garantiscono un fissaggio a frizione sicuro contro il diametro interno del tubo connesso, impedendo efficacemente l’ingresso di impurità. impedendo efficacemente l’ingresso di impurità.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRILUPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
46 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro Nominale D H Diametro tubo Acquista
0,1513 € - 0,2354 € Richiedi il lead time qui
34.7 mm
30.8 mm
35.0 mm
0,2116 € - 0,3292 € Richiedi il lead time qui
30.8 mm
0,3259 € - 0,5069 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
0,582 € - 0,9053 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
0,09 € - 0,1401 € Richiedi il lead time qui
31.4 mm
0,1503 € - 0,2339 € Richiedi il lead time qui
30.8 mm
0,3783 € - 0,5884 € Richiedi il lead time qui
2"
59.7 mm
30.0 mm
60.3 mm
0,064 € - 0,0995 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
0,6693 € - 1,0411 € Richiedi il lead time qui
4"
113.0 mm
35.0 mm
114.3 mm
0,5748 € - 0,8941 € Richiedi il lead time qui
35.0 mm
0,5304 € - 0,5893 € Richiedi il lead time qui
35.0 mm
0,8131 € - 0,9035 € Richiedi il lead time qui
6"
167.0 mm
35.0 mm
168.3 mm
2,6513 € - 2,9459 € Richiedi il lead time qui
12"
323.0 mm
40.0 mm
323.9 mm
0,4584 € - 0,5094 € Richiedi il lead time qui
105.0 mm
35.0 mm
105.0 mm
0,7172 € - 0,7969 € Richiedi il lead time qui
159.5 mm
35.0 mm
160.0 mm
1,0561 € - 1,1735 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
0,0688 € - 0,1071 € Richiedi il lead time qui
17.7 mm
20.0 mm
18.0 mm
0,0891 € - 0,1386 € Richiedi il lead time qui
3/4"
31.4 mm
0,2157 € - 0,3356 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
0,4378 € - 0,4864 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
  • di 3
Tappo terminale a lamelle 35.0 mm LDPE - PCR Verde

20749415

Fascia di prezzo
0,2354 € - 0,1513 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    34.7 mm
  • H
    30.8 mm
  • Diametro tubo
    35.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo terminale a lamelle 40.0 mm LDPE - PCR Verde

20749439

Fascia di prezzo
0,3292 € - 0,2116 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    30.8 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo terminale a lamelle 50.0 mm LDPE - PCR Verde

20749460

Fascia di prezzo
0,5069 € - 0,3259 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    25.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo terminale a lamelle 85.0 mm LDPE - PCR Verde

20749521

Fascia di prezzo
0,9053 € - 0,582 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    30.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo terminale a lamelle 28.0 mm-28.5 mm LDPE - PCR Verde

20749385

Fascia di prezzo
0,1401 € - 0,09 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    31.4 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo terminale a lamelle 38.0 mm LDPE - PCR Verde

20749422

Fascia di prezzo
0,2339 € - 0,1503 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    30.8 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo terminale a lamelle 60.3 mm LDPE - PCR Verde

20749484

Fascia di prezzo
0,5884 € - 0,3783 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    59.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • Diametro tubo
    60.3 mm
  • Diametro Nominale
    2"
  • Colore
    Verde
Tappo terminale a lamelle 16.0 mm LDPE - PCR Verde

20749545

Fascia di prezzo
0,0995 € - 0,064 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    20.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo terminale a lamelle 114.3 mm LDPE - PCR Verde

20749552

Fascia di prezzo
1,0411 € - 0,6693 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    113.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Diametro tubo
    114.3 mm
  • Diametro Nominale
    4"
  • Colore
    Verde
Tappo terminale a lamelle 108.0 mm LDPE - PCR Verde

20749569

Fascia di prezzo
0,8941 € - 0,5748 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    35.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo terminale a lamelle 117.5 mm LDPE - PCR Verde

20749644

Fascia di prezzo
0,5893 € - 0,5304 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    35.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo terminale a lamelle 168.3 mm LDPE - PCR Verde

20749699

Fascia di prezzo
0,9035 € - 0,8131 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    167.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Diametro tubo
    168.3 mm
  • Diametro Nominale
    6"
  • Colore
    Verde
Tappo terminale a lamelle 323.9 mm LDPE - PCR Verde

20749743

Fascia di prezzo
2,9459 € - 2,6513 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    323.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Diametro tubo
    323.9 mm
  • Diametro Nominale
    12"
  • Colore
    Verde
Tappo terminale a lamelle 105.0 mm LDPE - PCR Verde

20749620

Fascia di prezzo
0,5094 € - 0,4584 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    105.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Diametro tubo
    105.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo terminale a lamelle 160.0 mm LDPE - PCR Verde

20749682

Fascia di prezzo
0,7969 € - 0,7172 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    159.5 mm
  • H
    35.0 mm
  • Diametro tubo
    160.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo terminale a lamelle 206.0 mm LDPE - PCR Verde

20749712

Fascia di prezzo
1,1735 € - 1,0561 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    40.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo terminale a lamelle 18.0 mm LDPE - PCR Verde

20749323

Fascia di prezzo
0,1071 € - 0,0688 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    17.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • Diametro tubo
    18.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo terminale a lamelle 26.9 mm-26 mm LDPE - PCR Verde

20749378

Fascia di prezzo
0,1386 € - 0,0891 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    31.4 mm
  • Diametro Nominale
    3/4"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tappo terminale a lamelle 57.0 mm LDPE - PCR Verde

20749590

Fascia di prezzo
0,3356 € - 0,2157 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    25.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo terminale a lamelle 92.4 mm LDPE - PCR Verde

20749613

Fascia di prezzo
0,4864 € - 0,4378 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    30.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000