Menu Ricerca

Inserti a lamelle terminali per tubi PCR

Disponibile

I tappi terminali per tubi scanalati sono progettati per sigillare in modo sicuro le estremità di tubi e condotte. Caratterizzati da un design a innesto a pressione, sono dotati di alette interne che garantiscono un fissaggio a frizione sicuro contro il diametro interno del tubo connesso, impedendo efficacemente l’ingresso di impurità. impedendo efficacemente l’ingresso di impurità.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRILUPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
46 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro Nominale D H Diametro tubo Acquista
0,0851 € - 0,1325 € Richiedi il lead time qui
1/2"
31.4 mm
0,0774 € - 0,1204 € Richiedi il lead time qui
31.4 mm
0,3458 € - 0,538 € Richiedi il lead time qui
63.0 mm
30.0 mm
63.5 mm
0,4904 € - 0,7628 € Richiedi il lead time qui
2 1/2"
75.0 mm
30.0 mm
0,4826 € - 0,7508 € Richiedi il lead time qui
72.7 mm
30.0 mm
73.0 mm
0,1678 € - 0,2611 € Richiedi il lead time qui
30.8 mm
0,4891 € - 0,5435 € Richiedi il lead time qui
35.0 mm
0,0825 € - 0,1284 € Richiedi il lead time qui
31.4 mm
0,1419 € - 0,2208 € Richiedi il lead time qui
1"
32.5 mm
30.8 mm
33.7 mm
0,6902 € - 0,7669 € Richiedi il lead time qui
5 1/2"
35.0 mm
0,8126 € - 0,9029 € Richiedi il lead time qui
40.0 mm
0,0671 € - 0,1045 € Richiedi il lead time qui
17.7 mm
20.0 mm
18.0 mm
0,0869 € - 0,1352 € Richiedi il lead time qui
3/4"
31.4 mm
0,1467 € - 0,2282 € Richiedi il lead time qui
30.8 mm
0,0624 € - 0,0971 € Richiedi il lead time qui
20.0 mm
0,653 € - 1,0157 € Richiedi il lead time qui
4"
113.0 mm
35.0 mm
114.3 mm
1,5375 € - 1,7084 € Richiedi il lead time qui
10"
272.0 mm
40.0 mm
273.0 mm
0,0878 € - 0,1367 € Richiedi il lead time qui
31.4 mm
0,369 € - 0,5741 € Richiedi il lead time qui
2"
59.7 mm
30.0 mm
60.3 mm
0,0413 € - 0,0643 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
  • di 3
Tappo terminale a lamelle 21.3 mm LDPE - PCR Verde

20749347

Fascia di prezzo
0,1325 € - 0,0851 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    31.4 mm
  • Diametro Nominale
    1/2"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tappo terminale a lamelle 20.0 mm LDPE - PCR Verde

20749330

Fascia di prezzo
0,1204 € - 0,0774 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    31.4 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo terminale a lamelle 63.5 mm LDPE - PCR Verde

20749491

Fascia di prezzo
0,538 € - 0,3458 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    63.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Diametro tubo
    63.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo terminale a lamelle 76.2 mm-75.0 mm LDPE - PCR Verde

20749514

Fascia di prezzo
0,7628 € - 0,4904 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    75.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Diametro Nominale
    2 1/2"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo terminale a lamelle 73.0 mm LDPE - PCR Verde

20749507

Fascia di prezzo
0,7508 € - 0,4826 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    72.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • Diametro tubo
    73.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo terminale a lamelle 44.5 mm-45.4 mm LDPE - PCR Verde

20749583

Fascia di prezzo
0,2611 € - 0,1678 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    30.8 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo terminale a lamelle 110.0 mm LDPE - PCR Verde

20749637

Fascia di prezzo
0,5435 € - 0,4891 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    35.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo terminale a lamelle 25.0 mm-24.8 mm LDPE - PCR Verde

20749361

Fascia di prezzo
0,1284 € - 0,0825 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    31.4 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo terminale a lamelle 33.7 mm LDPE - PCR Verde

20749408

Fascia di prezzo
0,2208 € - 0,1419 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    32.5 mm
  • H
    30.8 mm
  • Diametro tubo
    33.7 mm
  • Diametro Nominale
    1"
  • Colore
    Verde
Tappo terminale a lamelle 152.4 mm LDPE - PCR Verde

20749675

Fascia di prezzo
0,7669 € - 0,6902 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    35.0 mm
  • Diametro Nominale
    5 1/2"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tappo terminale a lamelle 193.7 mm LDPE - PCR Verde

20749705

Fascia di prezzo
0,9029 € - 0,8126 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    40.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo terminale a lamelle 18.0 mm LDPE - PCR Verde

20749323

Fascia di prezzo
0,1045 € - 0,0671 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    17.7 mm
  • H
    20.0 mm
  • Diametro tubo
    18.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo terminale a lamelle 26.9 mm-26 mm LDPE - PCR Verde

20749378

Fascia di prezzo
0,1352 € - 0,0869 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    31.4 mm
  • Diametro Nominale
    3/4"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tappo terminale a lamelle 38.0 mm LDPE - PCR Verde

20749422

Fascia di prezzo
0,2282 € - 0,1467 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    30.8 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo terminale a lamelle 16.0 mm LDPE - PCR Verde

20749545

Fascia di prezzo
0,0971 € - 0,0624 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    20.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo terminale a lamelle 114.3 mm LDPE - PCR Verde

20749552

Fascia di prezzo
1,0157 € - 0,653 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    113.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Diametro tubo
    114.3 mm
  • Diametro Nominale
    4"
  • Colore
    Verde
Tappo terminale a lamelle 273.0 mm LDPE - PCR Verde

20749736

Fascia di prezzo
1,7084 € - 1,5375 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    272.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • Diametro tubo
    273.0 mm
  • Diametro Nominale
    10"
  • Colore
    Verde
Tappo terminale a lamelle 28.0 mm-28.5 mm LDPE - PCR Verde

20749385

Fascia di prezzo
0,1367 € - 0,0878 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    31.4 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo terminale a lamelle 60.3 mm LDPE - PCR Verde

20749484

Fascia di prezzo
0,5741 € - 0,369 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    59.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • Diametro tubo
    60.3 mm
  • Diametro Nominale
    2"
  • Colore
    Verde
Tappo terminale a lamelle 10.0 mm LDPE - PCR Verde

20749293

Fascia di prezzo
0,0643 € - 0,0413 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    11.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000