Menu Ricerca

Inserti a lamelle terminali per tubi PCR

Disponibile

I tappi terminali per tubi scanalati sono progettati per sigillare in modo sicuro le estremità di tubi e condotte. Caratterizzati da un design a innesto a pressione, sono dotati di alette interne che garantiscono un fissaggio a frizione sicuro contro il diametro interno del tubo connesso, impedendo efficacemente l’ingresso di impurità. impedendo efficacemente l’ingresso di impurità.

Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRILUPCR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
46 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro Nominale D H Diametro tubo Acquista
0,0825 € - 0,1284 € Richiedi il lead time qui
31.4 mm
0,1419 € - 0,2208 € Richiedi il lead time qui
1"
32.5 mm
30.8 mm
33.7 mm
0,3458 € - 0,538 € Richiedi il lead time qui
63.0 mm
30.0 mm
63.5 mm
0,4904 € - 0,7628 € Richiedi il lead time qui
2 1/2"
75.0 mm
30.0 mm
0,4826 € - 0,7508 € Richiedi il lead time qui
72.7 mm
30.0 mm
73.0 mm
0,0774 € - 0,1204 € Richiedi il lead time qui
31.4 mm
0,0851 € - 0,1325 € Richiedi il lead time qui
1/2"
31.4 mm
0,0413 € - 0,0643 € Richiedi il lead time qui
11.5 mm
0,0851 € - 0,1325 € Richiedi il lead time qui
21.7 mm
31.4 mm
22.0 mm
0,1476 € - 0,2296 € Richiedi il lead time qui
34.7 mm
30.8 mm
35.0 mm
0,2065 € - 0,3212 € Richiedi il lead time qui
30.8 mm
0,3179 € - 0,4946 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
0,5678 € - 0,8832 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
0,2105 € - 0,3274 € Richiedi il lead time qui
25.0 mm
0,4271 € - 0,4746 € Richiedi il lead time qui
30.0 mm
0,4473 € - 0,497 € Richiedi il lead time qui
105.0 mm
35.0 mm
105.0 mm
0,6997 € - 0,7775 € Richiedi il lead time qui
159.5 mm
35.0 mm
160.0 mm
0,0878 € - 0,1367 € Richiedi il lead time qui
31.4 mm
0,1467 € - 0,2282 € Richiedi il lead time qui
30.8 mm
0,369 € - 0,5741 € Richiedi il lead time qui
2"
59.7 mm
30.0 mm
60.3 mm
  • di 3
Tappo terminale a lamelle 25.0 mm-24.8 mm LDPE - PCR Verde

20749361

Fascia di prezzo
0,1284 € - 0,0825 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    31.4 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo terminale a lamelle 33.7 mm LDPE - PCR Verde

20749408

Fascia di prezzo
0,2208 € - 0,1419 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    32.5 mm
  • H
    30.8 mm
  • Diametro tubo
    33.7 mm
  • Diametro Nominale
    1"
  • Colore
    Verde
Tappo terminale a lamelle 63.5 mm LDPE - PCR Verde

20749491

Fascia di prezzo
0,538 € - 0,3458 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    63.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Diametro tubo
    63.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo terminale a lamelle 76.2 mm-75.0 mm LDPE - PCR Verde

20749514

Fascia di prezzo
0,7628 € - 0,4904 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    75.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • Diametro Nominale
    2 1/2"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo terminale a lamelle 73.0 mm LDPE - PCR Verde

20749507

Fascia di prezzo
0,7508 € - 0,4826 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    72.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • Diametro tubo
    73.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo terminale a lamelle 20.0 mm LDPE - PCR Verde

20749330

Fascia di prezzo
0,1204 € - 0,0774 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    31.4 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo terminale a lamelle 21.3 mm LDPE - PCR Verde

20749347

Fascia di prezzo
0,1325 € - 0,0851 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    31.4 mm
  • Diametro Nominale
    1/2"
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
Tappo terminale a lamelle 10.0 mm LDPE - PCR Verde

20749293

Fascia di prezzo
0,0643 € - 0,0413 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    11.5 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo terminale a lamelle 22.0 mm LDPE - PCR Verde

20749354

Fascia di prezzo
0,1325 € - 0,0851 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    21.7 mm
  • H
    31.4 mm
  • Diametro tubo
    22.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo terminale a lamelle 35.0 mm LDPE - PCR Verde

20749415

Fascia di prezzo
0,2296 € - 0,1476 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    34.7 mm
  • H
    30.8 mm
  • Diametro tubo
    35.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo terminale a lamelle 40.0 mm LDPE - PCR Verde

20749439

Fascia di prezzo
0,3212 € - 0,2065 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    30.8 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo terminale a lamelle 50.0 mm LDPE - PCR Verde

20749460

Fascia di prezzo
0,4946 € - 0,3179 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    25.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo terminale a lamelle 85.0 mm LDPE - PCR Verde

20749521

Fascia di prezzo
0,8832 € - 0,5678 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    30.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo terminale a lamelle 57.0 mm LDPE - PCR Verde

20749590

Fascia di prezzo
0,3274 € - 0,2105 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    25.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo terminale a lamelle 92.4 mm LDPE - PCR Verde

20749613

Fascia di prezzo
0,4746 € - 0,4271 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    30.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo terminale a lamelle 105.0 mm LDPE - PCR Verde

20749620

Fascia di prezzo
0,497 € - 0,4473 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    105.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • Diametro tubo
    105.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo terminale a lamelle 160.0 mm LDPE - PCR Verde

20749682

Fascia di prezzo
0,7775 € - 0,6997 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    159.5 mm
  • H
    35.0 mm
  • Diametro tubo
    160.0 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
Tappo terminale a lamelle 28.0 mm-28.5 mm LDPE - PCR Verde

20749385

Fascia di prezzo
0,1367 € - 0,0878 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    31.4 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo terminale a lamelle 38.0 mm LDPE - PCR Verde

20749422

Fascia di prezzo
0,2282 € - 0,1467 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • H
    30.8 mm
  • Colore
    Verde
  • Materiale
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Codice doganale
    3923509000
Tappo terminale a lamelle 60.3 mm LDPE - PCR Verde

20749484

Fascia di prezzo
0,5741 € - 0,369 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    59.7 mm
  • H
    30.0 mm
  • Diametro tubo
    60.3 mm
  • Diametro Nominale
    2"
  • Colore
    Verde