Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi terminali per tubi scanalati sono progettati per sigillare in modo sicuro le estremità di tubi e condotte. Caratterizzati da un design a innesto a pressione, sono dotati di alette interne che garantiscono un fissaggio a frizione sicuro contro il diametro interno del tubo connesso, impedendo efficacemente l’ingresso di impurità. impedendo efficacemente l’ingresso di impurità.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRILUPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro Nominale | D | H | Diametro tubo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,5375 € - 1,7084 € | Richiedi il lead time qui |
10"
|
10.709 in
272.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
| 0,0624 € - 0,0971 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,7933 € - 0,8815 € | Richiedi il lead time qui |
6"
|
6.575 in
167.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| 2,5866 € - 2,8741 € | Richiedi il lead time qui |
12"
|
12.717 in
323.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,5962 € - 0,9274 € | Richiedi il lead time qui |
3"
|
3.465 in
88.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 1,0304 € - 1,1449 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 0,0335 € - 0,0522 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,0511 € - 0,0795 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 0,0516 € - 0,0802 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2065 € - 0,3212 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 0,3179 € - 0,4946 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,5678 € - 0,8832 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,2105 € - 0,3274 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,4271 € - 0,4746 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 1,2815 € - 1,4239 € | Richiedi il lead time qui |
8"
|
8.583 in
218.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.626 in
219.1 mm
|
||
| 0,3123 € - 0,4858 € | Richiedi il lead time qui |
1 1/2"
|
1.87 in
47.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 0,2942 € - 0,4577 € | Richiedi il lead time qui |
|
2.114 in
53.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 0,653 € - 1,0157 € | Richiedi il lead time qui |
4"
|
4.449 in
113.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 0,5607 € - 0,8723 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 0,5175 € - 0,575 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare