I tappi terminali per tubi scanalati sono progettati per sigillare in modo sicuro le estremità di tubi e condotte. Caratterizzati da un design a innesto a pressione, sono dotati di alette interne che garantiscono un fissaggio a frizione sicuro contro il diametro interno del tubo connesso, impedendo efficacemente l’ingresso di impurità. impedendo efficacemente l’ingresso di impurità.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRILUPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro Nominale | D | H | Diametro tubo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0774 € - 0,1204 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,3458 € - 0,538 € | Richiedi il lead time qui |
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 0,4904 € - 0,7628 € | Richiedi il lead time qui |
2 1/2"
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 0,4826 € - 0,7508 € | Richiedi il lead time qui |
|
2.862 in
72.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 0,1678 € - 0,2611 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 0,4891 € - 0,5435 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 0,6902 € - 0,7669 € | Richiedi il lead time qui |
5 1/2"
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 0,8126 € - 0,9029 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 1,5375 € - 1,7084 € | Richiedi il lead time qui |
10"
|
10.709 in
272.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
| 0,0671 € - 0,1045 € | Richiedi il lead time qui |
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,0869 € - 0,1352 € | Richiedi il lead time qui |
3/4"
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,0878 € - 0,1367 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,0851 € - 0,1325 € | Richiedi il lead time qui |
1/2"
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,0825 € - 0,1284 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 0,1419 € - 0,2208 € | Richiedi il lead time qui |
1"
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,2996 € - 0,466 € | Richiedi il lead time qui |
|
2.61 in
66.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.626 in
66.7 mm
|
||
| 0,5459 € - 0,6066 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 0,6102 € - 0,678 € | Richiedi il lead time qui |
5"
|
5.453 in
138.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 1,2815 € - 1,4239 € | Richiedi il lead time qui |
8"
|
8.583 in
218.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.626 in
219.1 mm
|
||
| 0,3123 € - 0,4858 € | Richiedi il lead time qui |
1 1/2"
|
1.87 in
47.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare