Menu Ricerca

Ingranaggi - Ruote dentate

Disponibile

Gli ingranaggi a ruote dentate sono uno degli ingranaggi più comuni. Sono noti anche come ingranaggi a denti dritti e sono presenti in numerose applicazioni che richiedono la trasmissione di forza meccanica.

Codice Serie: SR2021

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
57 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Numero di dentini Diametro mozzo Diametro foro Diametro esterno Acquista
7,1023 € - 8,8295 € 51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20
12.0 mm
3,2748 € - 4,09 € 65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20
8.0 mm
7,655 € - 9,5066 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21
12.0 mm
2,5701 € - 3,7308 € 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15
6.0 mm
5,1954 € - 6,4529 € 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
48
15.0 mm
13,2374 € - 15,1995 € Richiedi il lead time qui
20
17.0 mm
0,5264 € - 1,0529 € Richiedi il lead time qui
11
10.4 mm
Richiedi il lead time qui
10
9.6 mm
26,8341 € - 30,7583 € 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25
20.0 mm
21,7353 € - 24,9272 € 214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60
16.0 mm
27,3453 € - 38,9799 € 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40
24.0 mm
18,046 € - 20,4917 € 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30
12.0 mm
19,027 € - 21,8044 € 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18
18.0 mm
7,655 € - 9,5066 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24
12.0 mm
0,5264 € - 1,0529 € 186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11
2.4 mm
10.4 mm
3,8275 € - 4,7394 € 21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25
10.0 mm
22,7578 € - 26,1017 € 92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40
24.0 mm
0,5264 € - 1,0529 € 673 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12
11.2 mm
29,8878 € - 34,2542 € 64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30
20.0 mm
15,9595 € - 18,3223 € 91 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45
16.0 mm
  • di 3
Ingranaggio 6.0 mm 12.0 mm POM

10185469

Fascia di prezzo
8,8295 € - 7,1023 €

Livelli di giacenza
51 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    12.0 mm
  • Larghezza mozzo
    8.0 mm
  • Larghezza totale
    16.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Colore
    Naturale
Ingranaggio 4.0 mm 8.0 mm POM

10185704

Fascia di prezzo
4,09 € - 3,2748 €

Livelli di giacenza
65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    8.0 mm
  • Larghezza mozzo
    7.0 mm
  • Larghezza totale
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Colore
    Naturale
Ingranaggio 6.0 mm 12.0 mm POM

10185476

Fascia di prezzo
9,5066 € - 7,655 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    12.0 mm
  • Larghezza mozzo
    8.0 mm
  • Larghezza totale
    16.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Colore
    Naturale
Ingranaggio 3.0 mm 6.0 mm POM

10185698

Fascia di prezzo
3,7308 € - 2,5701 €

Livelli di giacenza
67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    6.0 mm
  • Larghezza mozzo
    7.0 mm
  • Larghezza totale
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Colore
    Naturale
Ingranaggio 6.0 mm 15.0 mm POM

10185759

Fascia di prezzo
6,4529 € - 5,1954 €

Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    15.0 mm
  • Larghezza mozzo
    7.0 mm
  • Larghezza totale
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Colore
    Naturale
Ingranaggio 8.0 mm 17.0 mm POM

10185841

Fascia di prezzo
15,1995 € - 13,2374 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    17.0 mm
  • Larghezza mozzo
    11.0 mm
  • Larghezza totale
    23.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Colore
    Naturale
Ingranaggio 5.0 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10403822

Fascia di prezzo
1,0529 € - 0,5264 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Larghezza superficie
    5.0 mm
  • Diametro esterno
    10.4 mm
  • Larghezza totale
    4.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Colore
    Nero
Ingranaggio 3.5 mm 2.4 mm 9.6 mm POM

10403860


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Larghezza superficie
    3.5 mm
  • Diametro esterno
    9.6 mm
  • Larghezza totale
    3.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Colore
    Nero
Ingranaggio 10.0 mm 20.0 mm POM

10185636

Fascia di prezzo
30,7583 € - 26,8341 €

Livelli di giacenza
9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    20.0 mm
  • Larghezza mozzo
    10.0 mm
  • Larghezza totale
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Colore
    Naturale
Ingranaggio 8.0 mm 16.0 mm POM

10185568

Fascia di prezzo
24,9272 € - 21,7353 €

Livelli di giacenza
214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    16.0 mm
  • Larghezza mozzo
    12.0 mm
  • Larghezza totale
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Colore
    Naturale
Ingranaggio 12.0 mm 24.0 mm POM

10185681

Fascia di prezzo
38,9799 € - 27,3453 €

Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    24.0 mm
  • Larghezza mozzo
    15.0 mm
  • Larghezza totale
    30.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Colore
    Naturale
Ingranaggio 6.0 mm 12.0 mm POM

10185506

Fascia di prezzo
20,4917 € - 18,046 €

Livelli di giacenza
72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    12.0 mm
  • Larghezza mozzo
    8.0 mm
  • Larghezza totale
    16.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Colore
    Naturale
Ingranaggio 8.0 mm 18.0 mm POM

10185599

Fascia di prezzo
21,8044 € - 19,027 €

Livelli di giacenza
22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    18.0 mm
  • Larghezza mozzo
    10.0 mm
  • Larghezza totale
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Colore
    Naturale
Ingranaggio 6.0 mm 12.0 mm POM

10185483

Fascia di prezzo
9,5066 € - 7,655 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    12.0 mm
  • Larghezza mozzo
    8.0 mm
  • Larghezza totale
    16.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Colore
    Naturale
Ingranaggio 4.5 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10403815

Fascia di prezzo
1,0529 € - 0,5264 €

Livelli di giacenza
186 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro
    2.4 mm
  • Larghezza superficie
    4.5 mm
  • Diametro esterno
    10.4 mm
  • Larghezza totale
    3.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
Ingranaggio 4.0 mm 10.0 mm POM

10185711

Fascia di prezzo
4,7394 € - 3,8275 €

Livelli di giacenza
21 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    10.0 mm
  • Larghezza mozzo
    7.0 mm
  • Larghezza totale
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Colore
    Naturale
Ingranaggio 10.0 mm 24.0 mm POM

10185889

Fascia di prezzo
26,1017 € - 22,7578 €

Livelli di giacenza
92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    24.0 mm
  • Larghezza mozzo
    11.0 mm
  • Larghezza totale
    23.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Colore
    Naturale
Ingranaggio 3.5 mm 2.4 mm 11.2 mm POM

10403846

Fascia di prezzo
1,0529 € - 0,5264 €

Livelli di giacenza
673 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza superficie
    3.5 mm
  • Diametro esterno
    11.2 mm
  • Larghezza totale
    3.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Colore
    Nero
Ingranaggio 10.0 mm 20.0 mm POM

10185650

Fascia di prezzo
34,2542 € - 29,8878 €

Livelli di giacenza
64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    20.0 mm
  • Larghezza mozzo
    10.0 mm
  • Larghezza totale
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Colore
    Naturale
Ingranaggio 8.0 mm 16.0 mm POM

10185544

Fascia di prezzo
18,3223 € - 15,9595 €

Livelli di giacenza
91 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    16.0 mm
  • Larghezza mozzo
    12.0 mm
  • Larghezza totale
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Colore
    Naturale