551388
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
50 - 99 | 1,0529 € |
100 - 499 | 0,7033 € |
500 - 999 | 0,6314 € |
1000 + | 0,5264 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Bore Diameter | 2.4 mm |
---|---|
Bore Diameter | 0.094 in |
Face Width | 3.0 mm |
Face Width | 0.118 in |
Outside Diameter | 7.8 mm |
Outside Diameter | 0.307 in |
Overall Width | 3.0 mm |
Overall Width | 0.118 in |
Full Material | Polyoxymethylene |
Colour | Black |
Number of Teeth | 11 |
Gear Type | Spur Gear |
Commodity Code | 3926909790 |
Material Flammability Standard | UL94 HB |
Pitch Diameter | 6.6 mm |
Pitch Diameter | 0.26 in |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare