Menu Ricerca

Ingranaggi - Ruote dentate

Disponibile

Gli ingranaggi a ruote dentate sono uno degli ingranaggi più comuni. Sono noti anche come ingranaggi a denti dritti e sono presenti in numerose applicazioni che richiedono la trasmissione di forza meccanica.

Codice Serie: SR2021

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
57 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Numero di dentini Diametro mozzo Diametro foro Diametro esterno Acquista
7,8464 € - 9,7442 € 220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24
12.0 mm
22,2787 € - 25,5504 € 213 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60
16.0 mm
27,505 € - 31,5273 € 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25
20.0 mm
28,029 € - 39,9544 € 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40
24.0 mm
5,3253 € - 6,6142 € 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
48
15.0 mm
13,5684 € - 15,5795 € Richiedi il lead time qui
20
17.0 mm
0,5396 € - 1,0792 € Richiedi il lead time qui
11
10.4 mm
Richiedi il lead time qui
10
9.6 mm
30,635 € - 35,1106 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30
20.0 mm
2,6343 € - 3,824 € 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15
6.0 mm
6,9966 € - 8,7103 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
72
15.0 mm
15,6787 € - 17,9873 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24
18.0 mm
0,5396 € - 0,7209 € 768 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11
10.3 mm
10403877 0,5396 € - 1,0792 € 10044 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13
12.0 mm
27,1792 € - 38,7364 € 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35
24.0 mm
4,2064 € - 5,2262 € 115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40
12.0 mm
12,1945 € - 13,9791 € 101 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15
14.0 mm
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11
7.8 mm
0,5396 € - 1,0792 € 189 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16
2.4 mm
14.4 mm
19,6585 € - 22,562 € Richiedi il lead time qui
30
24.0 mm
  • di 3
Ingranaggio 24.0 mm 6.0 mm 12.0 mm POM

10185483

Fascia di prezzo
9,7442 € - 7,8464 €

Livelli di giacenza
220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    12.0 mm
  • Larghezza mozzo
    8.0 mm
  • Larghezza totale
    16.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Colore
    Naturale
Ingranaggio 60.0 mm 8.0 mm 16.0 mm POM

10185568

Fascia di prezzo
25,5504 € - 22,2787 €

Livelli di giacenza
213 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    16.0 mm
  • Larghezza mozzo
    12.0 mm
  • Larghezza totale
    20.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Colore
    Naturale
Ingranaggio 25.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185636

Fascia di prezzo
31,5273 € - 27,505 €

Livelli di giacenza
9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    20.0 mm
  • Larghezza mozzo
    10.0 mm
  • Larghezza totale
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Colore
    Naturale
Ingranaggio 40.0 mm 12.0 mm 24.0 mm POM

10185681

Fascia di prezzo
39,9544 € - 28,029 €

Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    24.0 mm
  • Larghezza mozzo
    15.0 mm
  • Larghezza totale
    30.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Colore
    Naturale
Ingranaggio 48.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185759

Fascia di prezzo
6,6142 € - 5,3253 €

Livelli di giacenza
48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    15.0 mm
  • Larghezza mozzo
    7.0 mm
  • Larghezza totale
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Colore
    Naturale
Ingranaggio 20.0 mm 8.0 mm 17.0 mm POM

10185841

Fascia di prezzo
15,5795 € - 13,5684 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    17.0 mm
  • Larghezza mozzo
    11.0 mm
  • Larghezza totale
    23.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Colore
    Naturale
Ingranaggio 5.0 mm 2.4 mm 10.4 mm POM

10403822

Fascia di prezzo
1,0792 € - 0,5396 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Larghezza superficie
    5.0 mm
  • Diametro esterno
    10.4 mm
  • Larghezza totale
    4.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Colore
    Nero
Ingranaggio 3.5 mm 2.4 mm 9.6 mm POM

10403860


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Larghezza superficie
    3.5 mm
  • Diametro esterno
    9.6 mm
  • Larghezza totale
    3.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Colore
    Nero
Ingranaggio 30.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

10185650

Fascia di prezzo
35,1106 € - 30,635 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    20.0 mm
  • Larghezza mozzo
    10.0 mm
  • Larghezza totale
    25.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Colore
    Naturale
Ingranaggio 15.0 mm 3.0 mm 6.0 mm POM

10185698

Fascia di prezzo
3,824 € - 2,6343 €

Livelli di giacenza
67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    6.0 mm
  • Larghezza mozzo
    7.0 mm
  • Larghezza totale
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Colore
    Naturale
Ingranaggio 72.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

10185780

Fascia di prezzo
8,7103 € - 6,9966 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    15.0 mm
  • Larghezza mozzo
    7.0 mm
  • Larghezza totale
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Colore
    Naturale
Ingranaggio 24.0 mm 8.0 mm 18.0 mm POM

10185858

Fascia di prezzo
17,9873 € - 15,6787 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    18.0 mm
  • Larghezza mozzo
    11.0 mm
  • Larghezza totale
    23.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Colore
    Naturale
Ingranaggio 3.0 mm 2.4 mm 10.3 mm POM

10403839

Fascia di prezzo
0,7209 € - 0,5396 €

Livelli di giacenza
768 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza superficie
    3.0 mm
  • Diametro esterno
    10.3 mm
  • Larghezza totale
    3.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Colore
    Nero
Ingranaggio 3.0 mm 2.4 mm 12.0 mm POM

10403877

Fascia di prezzo
1,0792 € - 0,5396 €

Livelli di giacenza
10044 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza superficie
    3.0 mm
  • Diametro esterno
    12.0 mm
  • Larghezza totale
    3.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Colore
    Nero
Ingranaggio 35.0 mm 12.0 mm 24.0 mm POM

10185674

Fascia di prezzo
38,7364 € - 27,1792 €

Livelli di giacenza
23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    24.0 mm
  • Larghezza mozzo
    15.0 mm
  • Larghezza totale
    30.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Colore
    Naturale
Ingranaggio 40.0 mm 4.0 mm 12.0 mm POM

10185742

Fascia di prezzo
5,2262 € - 4,2064 €

Livelli di giacenza
115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    12.0 mm
  • Larghezza mozzo
    7.0 mm
  • Larghezza totale
    10.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Colore
    Naturale
Ingranaggio 15.0 mm 6.0 mm 14.0 mm POM

10185827

Fascia di prezzo
13,9791 € - 12,1945 €

Livelli di giacenza
101 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    14.0 mm
  • Larghezza mozzo
    11.0 mm
  • Larghezza totale
    23.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Colore
    Naturale
Ingranaggio 3.0 mm 2.4 mm 7.8 mm POM

10403808


Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza superficie
    3.0 mm
  • Diametro esterno
    7.8 mm
  • Larghezza totale
    3.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Colore
    Nero
Ingranaggio 3.0 mm 2.4 mm 14.4 mm POM

10403853

Fascia di prezzo
1,0792 € - 0,5396 €

Livelli di giacenza
189 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro foro
    2.4 mm
  • Larghezza superficie
    3.0 mm
  • Diametro esterno
    14.4 mm
  • Larghezza totale
    3.5 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
Ingranaggio 30.0 mm 10.0 mm 24.0 mm POM

10185865

Fascia di prezzo
22,562 € - 19,6585 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Diametro mozzo
    24.0 mm
  • Larghezza mozzo
    11.0 mm
  • Larghezza totale
    23.0 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliossimetilene
  • Colore
    Naturale