Menu Ricerca

Ingranaggio 30.0 mm 10.0 mm 20.0 mm POM

Questa ruota dentata è realizzata in POM naturale ed è impiegata per controllare l'accelerazione del movimento in un corpo mobile come ribalte, pannelli e sportelli di elettrodomestici.
Codice articolo Essentra :

10185650

Codice articolo precedente:

104002300005

64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 35,1106 €
10 + 30,635 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

35,11 €

1 x 35,1106 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro mozzo 20.0 mm
Larghezza mozzo 10.0 mm
Larghezza totale 25.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliossimetilene
Colore Naturale
Numero di dentini 30
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci