Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli ingranaggi a ruote dentate sono uno degli ingranaggi più comuni. Sono noti anche come ingranaggi a denti dritti e sono presenti in numerose applicazioni che richiedono la trasmissione di forza meccanica.
Codice Serie: SR2021
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Numero di dentini | Diametro mozzo | Diametro foro | Diametro esterno | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,8464 € - 9,7442 € | 220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
24
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 22,2787 € - 25,5504 € | 213 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
60
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 27,505 € - 31,5273 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
25
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 28,029 € - 39,9544 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
40
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 5,3253 € - 6,6142 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
48
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 13,5684 € - 15,5795 € | Richiedi il lead time qui |
20
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| 0,5396 € - 1,0792 € | Richiedi il lead time qui |
11
|
|
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| Richiedi il lead time qui |
10
|
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
|||
| 30,635 € - 35,1106 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
30
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 2,6343 € - 3,824 € | 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
15
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 6,9966 € - 8,7103 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
72
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 15,6787 € - 17,9873 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
24
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 0,5396 € - 0,7209 € | 768 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11
|
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 10403877 | 0,5396 € - 1,0792 € | 10044 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
13
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 27,1792 € - 38,7364 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
35
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 4,2064 € - 5,2262 € | 115 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
40
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 12,1945 € - 13,9791 € | 101 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
15
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11
|
|
|
0.307 in
7.8 mm
|
|||
| 0,5396 € - 1,0792 € | 189 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
16
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
||
| 19,6585 € - 22,562 € | Richiedi il lead time qui |
30
|
0.945 in
24.0 mm