Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Gli ingranaggi a ruote dentate sono uno degli ingranaggi più comuni. Sono noti anche come ingranaggi a denti dritti e sono presenti in numerose applicazioni che richiedono la trasmissione di forza meccanica.
Codice Serie: SR2021
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Numero di dentini | Diametro mozzo | Diametro foro | Diametro esterno | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,7275 € - 8,3562 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
15
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 11,4864 € - 13,186 € | 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 0,5161 € - 1,0322 € | Richiedi il lead time qui |
11
|
|
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 5,5944 € - 6,9683 € | 97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
50
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 0,5396 € - 1,0792 € | 9101 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
14
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,3566 € - 4,1923 € | 65 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
20
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
|
||
| 6,9966 € - 8,7103 € | 43 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 18,4971 € - 21,004 € | 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 19,5027 € - 22,3496 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 30,635 € - 35,1106 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
30
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 2,6343 € - 3,824 € | 67 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
15
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 6,9966 € - 8,7103 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
72
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 15,6787 € - 17,9873 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
24
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 0,5396 € - 0,7209 € | 768 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11
|
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 12,8744 € - 14,7722 € | 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
35
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 22,2787 € - 25,5504 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
21
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 14,2765 € - 16,401 € | 165 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
40
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 24,2899 € - 27,8449 € | 54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
20
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 7,5631 € - 9,4043 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
96
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 30,2809 € - 34,7565 € | Richiedi il lead time qui |
32
|
0.945 in
24.0 mm