Menu Ricerca

Ingranaggio 96.0 mm 6.0 mm 15.0 mm POM

Questa ruota dentata è realizzata in POM naturale ed è impiegata per controllare l'accelerazione del movimento in un corpo mobile come ribalte, pannelli e sportelli di elettrodomestici.
Codice articolo Essentra :

10185797

Codice articolo precedente:

104003900005

70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 9,4043 €
50 + 7,5631 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

94,04 €

10 x 9,4043 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Diametro mozzo 15.0 mm
Larghezza mozzo 7.0 mm
Larghezza totale 10.0 mm
Materiale (nome esteso) Poliossimetilene
Colore Naturale
Numero di dentini 96
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci